Sanat eseri gibi değerli bir bisikletin sürücüsüne tam olarak uyarlanmış olması gerektiği gibi, enkoderler de kullanıldıkları bölgeye mükemmel şekilde adapte edilmiş olmalıdır.
SICK, bu nedenle her zaman özel enkoder gereksiniminiz için optimum çözümü sunar. Farklı görevler için yapılandırılabilen ve bu sayede çok farklı endüstri proseslerine mükemmel şekilde eklenebilen çok sayıda standart model, bu çözümün temelini oluşturur. Ve çok yönlü tasarım olanakları sizin için en iyi sonucu vermezse, sizinle birlikte tam olarak kendi görevinize uygun bir çözüm geliştiriyoruz.
SICK’in müşteriye özel enkoder gereksinimlerinin hayata geçirilmesi konusunda uzman ekibiyle yapılan işbirliği; en yüksek ürün kalitesini, kolay kullanımı, optimum lojistiği, mutlak şeffaflığı ve en iyi hizmeti garanti eder.
Peki hangi bağlantı olmalı? Hangi mekanizmaya ihtiyacınız var, hangi arayüzü istiyorsunuz? Enkoderinizi tam da ihtiyacınız olduğu şekilde üretiyoruz. Mil ölçülerini, montaj sistemlerini, aksesuarları seçin ve enkoderi ihtiyacınıza göre yapılandırın.
Seçim olanaklarınız:
- Müşteriye özel kablo uzunlukları, bağlanan erkek konnektörler, damar ve pin düzeniyle birlikte bağlantı tipi
- Adaptör flanşı, flanş ve tork desteğindeki montaj deliği şablonlarıyla birlikte montaj sistemleri
- Müşteriye özel parametrelendirme ve iletişim arayüzüyle birlikte elektrikli arayüzler
- Mil uzunluğu, tasarımı ve çapıyla birlikte çeşitli mil ölçüleri
İstek üzerine ön montajı da yapılmış, müşteriye özel aksesuarlar
Uygulamanız çok özel bir enkoder modelini mi gerektiriyor? O zaman bizi arayın. Sizinle birlikte bir çözüm bulabiliriz.