Mesafe ölçüm ve LiDAR sensörlerindeki inovasyonlar
From micron to mile. In all dimensions.
Yüksek nokta yoğunluklu 3D-LiDAR sensörleri, SICK AppSpace ile bireysel sensör çözümleri veya kendi geliştirdiğimiz HDDM+ mesafe ölçüm yöntemi - inovasyon gücümüzle her gün kendimizi yeniden keşfediyoruz. Ultrason, radar veya ışık alanlarındaki yüksek oranda gelişmiş teknolojilerimiz ile her uygulama için uygun çözümü buluyoruz.
Daha fazla ayrıntı için
3D-LiDAR sensörleri, her tarama segmentini yüksek notka yoğunluğu ile tarar ve üç boyutlu şekilde eksiksiz bir algılamaya olanak sağlar.
Değişikliklerin gerçek zamanlı şekilde algılanması
2D-LiDAR sensörleri, akan yol trafiğinde ayrıntıları algılar ve tarama alanındaki değişikliklere sıra dışı bir hızda tepki verir. LMS1000 2D-LiDAR sensörü, 200 Hz'ye kadar tarama frekansları ile çalışır. Araçların algılanması ve sınıflandırılması sırasında cihazlarımız net bir avantaj sağlar.
Bireysel sensör çözümleri
SICK AppSpace'te, uygulama geliştiricisi çözümü kendisi belirler. Eko sistemimiz; yazılımı, programlanabilen sensörleri ve dinamik bir geliştirici topluluğunu bir araya getirir ve bu sayede, otomasyon alanında tamamen yeni ve uyarlamalı başlangıçlara olanak sağlar.
İç ve dış alanda güçlü
Çok yönlü şekilde kullanılabilen ve yenilikçi HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) mesafe ölçüm yöntemi ile mesafe ölçüm ve LiDAR sensörleri mesafeleri güvenilir şekilde ölçer.
Lütfen biraz bekleyin...
Sorgunuz işleme alınmıştır ve birkaç saniye sürebilir.