SIA Campus ve Waldkirch-Buchholzu má z hlediska dopravy velmi výhodnou polohu. Hlavní vlakové nádraží ve Freiburgu je vzdálené přibližně 15 km od Waldkirch-Buchholzu a je zastávkou vlaků Intercity a ICE. Nedaleká dálnice A5 (Karlsruhe/Basilej) nabízí spojení všemi směry. Na mezinárodní letiště Basilej-Mulhouse a Štrasburk se dostanete přibližně za hodinu.
Příjezd vlakem
Na hlavním nádraží ve Freiburgu (Breisgau) přestupte na rychlodráhu do Elzachu a jeďte do stanice Waldkirch-Buchholz. Do areálu SIA Campus odtud dojdete pěšky asi za 5 minut.
Příjezd osobním automobilem
Nejrychleji se sem dostanete po dálnici A5 ze směru od Karlsruhe nebo Basileje. Sjeďte z dálnice na výjezdu Freiburg-Nord a pokračujte po silnici B294 směrem na Waldkirch až ke sjezdu Waldkirch-Buchholz. Za sjezdem z B294 odbočte doprava. Pokračujte po okresní silnici do Buchholzu. Na první křižovatce odbočte doprava do ulice Schwarzwaldstraße. Přibližně po 100 m dojedete k areálu SIA Campus.
Přílet letadlem
Letiště Basilej-Mulhouse (CH, F)
Chcete-li jet autobusem SBG-Airbus na autobusové nádraží ve Freiburgu (vedle hlavního nádraží), odbavte se na francouzské straně.
Letiště Štrasburk (F)
Letiště Curych (CH)
Letiště Frankfurt (D)
Letiště Karlsruhe/Baden-Baden (D)
Pro cestu do Waldkirchu z příslušných letišť doporučujeme využít vlak nebo letištní transfer.
Jízdní řád a informace
Železnice: www.bahn.de/Veranstaltungsticket
Letištní transfer: www.freiburger-reisedienst.de
Telefonické informace
V Turistickém informačním centru Waldkirch vám rádi zašlou jízdní řád s informacemi o místní veřejné dopravě. Pomohou vám se všemi otázkami týkajícími se plánování cesty a přijmou vaše žádosti o rezervaci.
Tel. +49 76 81 194 33
Máte další otázky?