SV
Land: SV (Sverige)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Svenska
TKSS_05_Turnkey-Solutions_v1.jpg

Nyckelfärdiga säkerhetslösningar för produktion

Säkerhet från planering till slutgiltigt godkännande

Vill du hitta en tillförlitlig, smart och skräddarsydd helhetslösning för säkerheten för dina maskiner och anläggningar? Med nyckelfärdiga säkerhetslösningar från SICK ökar du inte bara maskinernas produktivitet: Våra certifierade säkerhetsexperter hjälper dig även med effektiv projektledning som följer väldefinierade processer.

Från utformning och utförande till godkännande – oavsett om du vill uppdatera befintliga anläggningar eller skydda ny: Kvalitetsmärkningen SICK VERIFIED SAFETY säkerställer fullständig transparens genom hela processen.

DINA FÖRDELAR

Nätverk med personer

Tänk globalt, agera lokalt

Med det globala nätverket av certifierade säkerhetsexperter finns SICK på plats hos dig. De kan hjälpa dig att implementera projekt på plats och även effektivt genomföra globala projekt.

Ikon föreställande person med symboler i en cirkel runtom

Effektiv projektledning

Erfarna SICK-projektledare vägleder dig och säkerställer att ditt projekt genomförs på ett lyckat sätt. Detta gör att du alltid har en kontaktperson och därmed en god överblick över projektets omfattning, tidsplanen och kostnaderna.

Pusselikon

Skräddarsydda lösningar

Beroende på kraven kan projektets omfattning utökas i faser och anpassas efter dina behov.

Vid din sida redan från start: nyckelfärdiga säkerhetslösningar med SICK

Certifierade säkerhetsexperter vägleder dig från planering till validering när det kommer till en nyckelfärdig säkerhetslösning. Projektprocessen är därför mycket väldefinierad. Därefter fastställs målet med projektet och omfattningen. Grunden för nyckelfärdiga säkerhetslösningar är en maskinsäkerhetsinspektion som påvisar befintliga risker. SICK utgår från denna inspektion och fastställer bristerna som ska åtgärdas och skapar ett detaljerat lösningskoncept. Sedan tar SICKs säkerhetsexperter hand om tillverka lösningen och installera den i dina maskiner. Dessutom verifierar och validerar de lösningen.

Däckvärmningsmaskinerna måste verkligen vara säkra. Det är därför vi behöver en samarbetspartner som tillförlitligt klarar att erbjuda och utföra de tjänster och slutgodkännanden av maskinerna som krävs även globalt.
Timo Kuss Global projektledare och Plant Engineering Manager, Continental AG, Tyskland

En enda lösning för alla liknande maskiner

SICK ger dig möjlighet att moderniserar liknande maskiner på flera olika platser i världen. SICK sätter höga standarder genom kostnadseffektiv riskbedömningen och utveckling av skräddarsydda säkerhetslösningar på en referensmaskin. Efter lyckad implementering på en pilotmaskin kan säkerhetslösningen överföras till andra maskiner av denna typ världen över.

Två män går genom en industrihall, en har en surfplatta i handen

Effektiv projektledning

Från start till slutförande av projektet står säkerhetsexperter vid din sida för att se till att allt går som det ska. SICK erbjuder kompetenta, snabba och lösningsorienterade svar på dina frågor. Den definierade projektomfattningen är uppdelad i flera projektdelar, var och en med en separat offertberäkning. Detta gör att du enkelt har överblick över kostnaderna. Om du behöver göra ändringar under projektet tar din kontaktperson hos SICK hand om de nödvändiga stegen och anpassningarna i projektuppdraget.

Två män står i industrimiljö och samtalar, en har en broschyr i handen.

PERSONLIG RÅDGIVNING

Vill du veta mer om säkerhetslösningar och expertis från SICK? Vill du kanske ha konkret rådgivning?  Våra experter står till förfogande och ger dig gärna råd kring hur du effektivt kan utforma dina processer.  Tillsammans hittar vi en snabb och innovativ lösning!

Vitt kuvert

Kontakta oss

Broschyr: Nyckelfärdiga säkerhetslösningar från SICK

Produktivitetsökning genom maskinsäkerhet: Vi står vi din sida hela vägen fram till en säker maskin, från individuell rådgivning, planering och utförande till slutgodkännande.  I denna broschyr får du mer information om projektprocessen och den expertis som SICK kan erbjuda.

Ladda ner nu
Titelsida och uppslagssida av broschyren: Nyckelfärdiga säkerhetslösningar från SICK