SV
Land: SV (Sverige)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Svenska
asf-s-safety-competence-stage-teaser-image-webx

Säker. Kompetent. SICK.

Vår expertis för din säkerhet

Global kompetens och säkra lösningar för moderna utmaningar

Innovativa tekniker skapar många möjligheter att öka effektiviteten och produktiviteten i det moderna tillverknings- och produktionslandskapet.  I denna allt mer komplexa teknologiska miljö är det av avgörande betydelse för företag att använda sig av intelligenta säkerhetslösningar.  Dessa gör det möjligt att minska säkerhetsrisker och på så vis skapa en säker produktionsmiljö samtidigt som det går att dra nytta av fördelarna med nya tillvägagångssätt.

Med SICK har du en tillförlitlig partner som ger dig råd och hjälper dig med omfattande expertis för att hitta lösningar för dina utmaningar.

DINA FÖRDELAR

Nätverk av personer

Från rådgivning till implementering

Erfarna säkerhetsexperter från SICK följer dig på vägen mot mer säkerhet och produktivitet – världen över.

Öppen handflata med ett kugghjul som har en bock i sig

Lägg säkerheten för dina anläggningar i trygga händer

Våra certifierade experter är väl förtrogna med globala och lokala säkerhetskrav och ger dig tillförlitligt stöd.

Två personer som är sammankopplade med varandra

Förlita dig på kompetensens från SICK

Dra nytta av våra målinriktade utbildningar och bygg upp din egen kompetens gällande säkerhetsfrågor.

VÅR EXPERTIS

Säkerhet även hos dig på plats

Som ledande tillverkare av sensorer och sensorlösningar för industriella tillämpningar är SICK en global aktör. Det finns mer än 200 erfarna säkerhetsexperter i ett nätverk som omfattar 80 länder. De är engagerade i maskinsäkerhet och arbetsskydd som en del av projekt som är hållbara för framtiden.

Regionala kompetenscentrum i Europa, Amerika och Asien hjälper experterna att implementera projekten på plats.

Fyra personer som projicerar jordklotet framför sig med sina händer

Känn dig trygg med standarder

SICK är i och med sina säkerhetsexperter representerade i många viktiga standard- och standardiseringsorgan världen över. Med sin fackkompetens hjälper experterna till med standardiseringsarbetet. Det innebär att viktiga nyheter snabbt kan skickas till SICK-experterna på plats. Vi delar även med oss av denna kunskap i ett flertal utbildningar, så att du kan förbereda dig inför kommande ändringar i ett tidigt skede.

Två personer samtalar i en industrihall. Ett virtuellt kugghjul visar en paragraf och en bock

Vidareutbildning med certifiering

SICK gör sina medarbetare till säkerhetsexperter i en certifikatkurs om funktionssäkerhet.  Deras kunskaper uppdateras och medarbetarna certifieras på nytt  vid regelbundna utbildningstillfällen. Detta säkerställer exempelvis att SICK-säkerhetsexperterna i Asien ligger på samma kunskapsnivå som kollegorna i Nordamerika. SICK-kompetenshantering förmedlar nödvändig fackkompetens och landspecifik kunskap världen över.

Futuristisk illustration av ett huvud i profil, bestående av nätverksstrukturer

Även du kan bli Safety-expert

Oavsett om det rör sig om kompetensutvecklingsseminarium eller produktutbildning – de ungefär 50 högkvalificerade kursledarna från SICK har fått sin kompetens genom att arbeta med kunder på plats och förstår därför dina utmaningar längs hela livscykeln för din  maskin. Efter en utbildning erbjuder SICK dig att fördjupa dina kunskaper genom webbinarier och workshops.

Fyra personer samtalar med varandra

KONTAKTA OSS!

Vill du veta mer om säkerhetslösningar och expertis från SICK?  Vill du kanske ha konkret rådgivning? 

Våra experter står till förfogande och ger dig gärna råd kring hur man effektivt kan utforma dina processer.  Tillsammans hittar vi en snabb och innovativ lösning!

Kontaktformulär med kuvertsymbol

Kontakt

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR – ALL INFORMATION OM ANVÄNDNINGSTID