Ta ett stort kliv framåt med sensordata: Processerna inom industriell robotik blir snabbare, säkrare och enklare att planera.
Kontakta oss! Mer information
Hem Branscher Branscher Maskiner och material Industriell robotik
Ju mer exakt en robot kan ta in sin omgivning, desto säkrare och mer effektivt kan rörelserna och interaktionerna styras och integreras i produktions- och logistikprocesserna. Det nära samarbetet mellan människa och robot gör det möjligt att utföra komplexa delsteg med hög flexibilitet. Att kunna tolka, tillämpa och visualisera sensordata är avgörande för säkerheten och automatiseringen. Sensorteknikerna från SICK erbjuder därför innovativa, smarta lösningar för alla utmaningar inom områdena Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm-Tooling och Position Feedback. Tillsammans med kunderna implementerar SICK genomgående automatiserings- och säkerhetskoncept för enskilda robotapplikationer till hela robotceller.
Kontinuerligt, tillförlitligt och autonomt utförande av repetitiva greppuppgifter där det finns hög felfrekvens.
Flexibla tillämpningar
Hantering av individuella och komplexa produkter, små partistorlekar och höga krav på mätnoggrannhet och hastighet.
Säkra processer
Undvik olyckor och kollisioner inom interaktionen mellan människa och robot och upprätthåll jämn, hög kvalitet.
Innovativt samarbete med robottillverkare
Sedan flera år tillbaka arbetar SICK tätt tillsammans med olika robottillverkare för att utveckla gemensamma lösningskoncept för de många olika kraven inom industriell robotiken. Även vad gäller säkerhet har vi passande lösningar för din robot, cobot och dina utmaningar.
Starka partnerskap inom robotik
Tillsammans med olika partner arbetar SICK med att utveckla individuella lösningar för att möta kraven inom industriell robotik. Detta nära samarbete resulterar i innovativa tekniker som avsevärt förbättrar robotsystemens precision, effektivitet och tillförlitlighet.
FAQ
Användningen av robotar inom industrin erbjuder många fördelar. Hittills har robotar använts för att stödja arbetare i enkla, repetitiva eller farliga uppgifter och i kraftigt nedsmutsade arbetsmiljöer (Dull, Dangerous, Dirty). Tillämpningsområdet har utökats och omfattar nu en rad olika aktiviteter. Detta omfattar även uppgifter för vilka det inte finns tillräckligt kvalificerade arbetare tillgängliga, samt komplexa monterings- och testuppgifter med höga precisionskrav.
Vid rätt tillämpning uppfyller en cobot (collaborative robot) kraven för att arbeta säkert med en människa. Den säkra interaktionen gör det möjligt att lösa komplexa automationsuppgifter som inte skulle vara möjliga med klassiska industrirobotar eller bara skulle vara möjliga till hög kostnad. I gengäld erbjuder klassiska industrirobotar större räckvidd och högre rörelsehastigheter med betydligt högre lastkapaciteter. Både cobots och industrirobotar är föremål för internationella säkerhetsriktlinjer för att utesluta fara för människor. Ett riskanpassat och certifierat säkerhetssystem är en förutsättning.
Många robotapplikationer är så komplexa att programmering endast kan ske i en simuleringsmiljö. Den första idrifttagningen sker ofta i en virtuell miljö för att spara tid och undvika eventuella skador orsakade av felaktig programmering av den verkliga applikationen. Förutsättningen för detta är att alla delar av den verkliga robotapplikationen – robot, styrenhet, sensorik – har tekniska datatvillingar som beter sig på samma sätt i (Industri 4.0-)simuleringen som i verkligheten.
Robotics använder redan artificiell intelligens på en mängd olika sätt i Robot Vision-system för att göra objektdetekteringen enklare, snabbare och mer tillförlitlig. I framtiden kommer även områden som komplex och kollisionsfri banprogrammering samt <a href="https://www.sick.com/s/dynamic-safety">Dynamic Safety</a> att dra stor nytta av AI-lösningar.
<p>Förutom att genomföra själva automationsuppdraget (palletering, svetsning, limning, kvalitetskontroll osv.) är det viktigt att kontrollera eventuella effekter på den egna produktionen och logistiken samt på säkerheten för människor och miljö. På området för produktion och logistik, kan exempelvis följande frågor ställas: Kan jag själv sätta systemet i drift igen efter ett driftstopp och hur lång tid tar det? Vilka krav (utbildning, erfarenhet) måste medarbetarna uppfylla för att kunna driva anläggningen? Vilka vidareutvecklingar av systemet kan implementeras internt och var behövs hjälp från integratorer?</p><p>På säkerhetsområdet gäller det att minimera negativa effekter på människor och miljö – hälsoskador, skador eller kontaminering. För att göra detta är det nödvändigt att känna till de regulatoriska kraven i de länder och regioner som används för att möjliggöra formellt godkännande av anläggningen. Detta är en grundläggande förutsättning för driften av alla automationssystem.</p>