Givare för smarta motorer: Grunden för exakta robotrörelser
Robotar måste utföra rörelser med millimeterprecision, exempelvis för att fylla tråg eller bearbeta arbetsstycken. Exakta motor-feedback-system leverera data om hastighet, position och status för drivningarna på frekvensomriktare och styrenhet. De utgör den sensorbaserade grunden för alla robotrörelser. Ytterligare data om enheternas status förhindrar störningar och säkerställer effektiva processer. Givare för smarta motorer från SICK är integrerade beståndsdelar i robotsystem och tillhandahåller nödvändiga data.
TILLSAMMANS LÖSER VI DINA UTMANINGAR
Klassisk industrirobotik
Tack vare den robusta konstruktionen och den höga dynamiken arbetar industrirobotarna snabbt och tillförlitligt och hanterar stora, tunga arbetsstycken. Kompakta motor-feedback-system ger hög repeterbarhet och utför kontinuerligt rörelser och uppgifter.

Cobotar
Tillförlitlig och kontinuerlig utvärdering av maskinparametrar är nödvändig för säker interaktion mellan människor och cobotar. Motor-feedback-system mäter den aktuella statusen på drivaxlarna och skickar denna information till robotarna. Den interna kabeldragningen i robotarmen bidrar dessutom med ökad säkerhet och högre rörlighet för roboten.

Linjär axel
Den linjära axeln utökar robotars arbetsområde. Genom robotens rörelse på axeln ökar den rumsliga räckvidden och flexibiliteten. Motor-feedback-system registrera de dynamiska, linjära rörelserna, styr roboten och möjliggör på så sätt exakta rörelser som enkelt kan upprepas.

Transportbandsspårning
Exakt transportbandshastighet och objektposition gör det möjligt för robotar att anpassa rörelserna exakt till objektet och dess hastighet för att genomföra grip- och hanteringsprocesser eller märkning. Beroende på krav kan transportbandshastigheten mätas flexibelt, direkt på motorn, på en axel i rörelse eller på ytan.

INSATTA VET MER – MED GIVARE FÖR SMARTA MOTORER I CENTRUM
Givare för smarta motorer ger användarna information från insidan. Det går inte att komma händelsernas centrum närmare! SICK:s givare för smarta motorer får fram data mitt i produktionen. Statusdata för maskiner och servomotorer hjälper till att tidigare detektera fel, åtgärda dem snabbare eller förhindra dem helt. SICK sätter dessutom in hela sitt kunnande för att ge kunderna den insyn som krävs för förutseende underhåll.
Givare för smarta motorer har fler möjligheter än vanliga Motor-Feedback-system. Dessutom kan det globalt etablerade enkabelsgränssnittet HIPERFACE DSL® för motor-feedback-system samla in mer sensordata. Detta skapar äkta sensorfusion, förutsättningen för riktigt smart återkoppling.

Med HIPERFACE DSL® presenterar teknikledande SICK ett helt digitalt motor-feedback-protokoll som kräver ett minimum av anslutningskablar mellan frekvensomriktaren och motor-feedback-systemet.