Положительные эффекты объединения в сеть в рамках «Индустрии 4.0» описываются как последовательное прозрачное производство по всему производственному процессу. При успешном объединении в сеть такой вид прозрачного производства обеспечивает обзор всех производственных и логистических процессов по всей цепочке поставок, вплоть до оформления заказов и доставки продукции заказчикам. Это уменьшает потребление материалов и ресурсов. Дополнительно целостно оптимизируются производственные и снабжающие сети. Интеллектуальные решения по отслеживанию и контролю за прохождением генерируют данные и информацию, которые в сетевой технологической цепочке обеспечивают полное обнаружение, идентификацию и отслеживание продукта и материала.
Полностью в сети: каждый продукт в поле зрения
Технические возможности для реализации решений по отслеживанию и контролю за прохождением многообразны. Выбор подходящей технологии идентификации для наилучшей эффективности считывания и системной интеграции варьируется в зависимости от требований. В качестве пригодных для использования в «Индустрии 4.0» решений на умном заводе в расчёт принимаются, прежде всего, RFID и программируемые камеры. Датчики по всей производственной цепочке на основе носителей данных непосредственно распознают, какие шаги по сборке необходимо инициировать, и обеспечивают постоянную прозрачность вплоть до отгрузки.
Прозрачность для любого процесса
Сегодня интеллектуальные датчики означают не только сбор данных о реальности, но и соответствующую подготовку информации уже в датчике. Так, например, с помощью гибкого формата вывода посредством настройки и связывания логических условий вывод данных можно точно привести в соответствие с требованиями. На этом фоне каждая технология будет иметь своё полномочие в будущем: RFID, например, позволяет считывание и запись и, следовательно, многократное использование носителей данных, более того, нет необходимости в прямом «визуальном контакте». С другой стороны, считыватели кода на основе камеры также считывают 2D-коды и обычный текст. Сохранённые изображения могут быть заархивированы и проанализированы.
Выбор изделия
У вас есть вопросы?
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD 4.0 NOW – SENSOR INTELLIGENCE IN THE HERE AND NOW
специальная информация