Мобильность, инфраструктура, логистика и производство. Автоматизация неуклонно продвигается во всех областях. Впереди всех: датчики расстояния а также решения для обнаружения и определения расстояния от компании SICK. В виде интеллектуальных источников данных они предоставляют точную информацию практически для любого случая применения. На любых расстояниях, в любых окружающих средах. Оснащённые передовыми технологиями и различными интерфейсами. Откройте для себя единственный в своём роде в мире пакет услуг, который сочетает в себе отраслевые знания из смежных отраслей и выдающийся инновационный потенциал во всех измерениях. Объединённая высокая производительность и неограниченная гибкость – в комплекте для Вашего успеха.
Дальность сканирования во всех измерениях, точные результаты в любых окружающих средах
Правильное решение для Вашего случая применения
Для использования с различными диапазонами измерений, в помещении и на открытых площадках, компания SICK предлагает индивидуальные решения на основе ультразвука, света или радара с самыми различными расстояниями срабатывания. Гибкая технология интеграции: аналоговая или последовательная, с помощью полевой шины, IO-Link или Ethernet – решение принимают пожелания заказчика и условия окружающей среды
Инновации от SICK – польза на любых расстояниях, в любых измерениях
Датчики 3D-LiDAR с высокой плотностью точек, индивидуальные решения с использованием датчиков с помощью SICK AppSpace или разработанный нами собственный метод измерения расстояния HDDM+ - мы каждый день изобретаем что-то новое для себя.
Дальность сканирования в действии - избранные товары
Мост через Мозель Хохмозельбрюке — впечатляющий пример использования датчиков расстояния на большой диапазон
На крупнейшем в Европе проекте строительства моста, Хохмозельбрюке, команда экспертов из университета г. Трир с помощью датчиков расстояния на большой диапазон DML40 и DL1000 контролирует деформации железобетонных столбов высотой до 150 м при маневрировании пролетами моста.
Дополнительные места открывают большие перспективы
Системы помощи водителю на основе датчиков 3D-LiDAR или 3D-видеодатчиков от SICK обнаруживают слепые зоны для надёжной защиты мобильных рабочих машин и заблаговременного предупреждения оператора об источниках опасности и несчастных случаев.
Избегать аварий и столкновений с помощью системы помощи водителю
При буксировке самолётов компания Lufthansa LEOS GmbH полагается на опыт компании SICK в области лазерных сканеров и опробывает для своего флота буксиров систему помощи водителю APS.
Датчик LD-MRS UAV распознаёт пингвина даже в чёрном фраке
Обнаружение пингвинов в Антарктиде с использованием дронов и встроенного датчика 3D-LiDAR LD-MRS.
Таллиннский порт – автоматическое управление движением в порту
Для управления постоянно растущего объёма перевозок в старом городском порту Таллина и повышения комфорта пассажиров, оператор Таллиннского порта поручил разработать автоматизированную систему управление транспортными потоками.
Широкий ассортимент датчиков от лидера на рынке и в технологии – всегда лучшее решение
Наши датчики расстояния
Наши решения для обнаружения и определения расстояния
Узнайте больше о датчиках расстояния и датчиках LiDAR
Датчик измерения малых дистанций для контроля качества