Датчики LiDAR
Компания SICK предлагает широкий спектр датчиков, которые обнаруживают, определяют местоположение и отслеживают объекты с помощью измерения времени прохождения света. Датчики 2D- и 3D-LiDAR от компании SICK используются для различных задач внутри и вне помещений даже в экстремальных погодных условиях. Они используются для автоматической навигации транспортных средств, точного определения местоположения и надежного предотвращения столкновений, например, в портах, логистических центрах и на заводах. Будучи высокоточными лазерными сканерами, они автоматизируют такие процессы, как комплектация, штабелирование и разборка штабеля, а также помогают управлять пилотируемыми вилочными погрузчиками, кранами или тяжелой сельскохозяйственной, лесной и горнодобывающей техникой. Они также используются в системах безопасности в зданиях и аэропортах для обнаружения несанкционированного доступа или даже для подсчета людей, входящих или выходящих из помещения. Благодаря датчикам LiDAR от SICK станки и транспортные средства способны обнаруживать препятствия и реагировать на них соответствующим образом.