Zmień swój cyfrowy obszar biznesowy w strefę komfortu
Cyfryzacja ułatwiła nam wszystkim życie. A co z biznesem? SICK zapewnia swoim klientom największy możliwy komfort, oferując cały szereg cyfrowych narzędzi, także w sektorze B2B. Znajdź na naszej stronie internetowej odpowiednie dla siebie rozwiązanie za pomocą obszernych opcji wyboru i konfiguratorów – wszystkie dane są dostępne przez całą dobę. Skorzystaj z naszej strony internetowej, aby uzyskać informacje, a także cenę i potwierdzenie dostępności lub bezpośrednio zamówić dane rozwiązanie. Oferujemy również atrakcyjne szkolenia online – wszędzie jesteśmy Twoim partnerem.
Właściwe rozwiązanie w krótkim czasie
Często wiesz najlepiej, czego potrzebujesz – ale nie zawsze wiesz, gdzie to znaleźć. Wyzwaniem w cyfrowym świecie jest znalezienie w krótkim czasie właściwego rozwiązania w gąszczu ofert. SICK wspiera Cię w tym procesie swoją dogłębną, ekspercką wiedzą. Nie zostaniesz sam. Niezależnie od tego, czy są to indywidualne rozwiązania, które można znaleźć za pomocą konfiguratorów lub narzędzi wyboru, czy też certyfikaty, instrukcje eksploatacji i dokumentacja techniczna. Witamy w Twojej własnej cyfrowej strefie komfortu.
Nasz samoobsługowy portal My SICK – wszystkie rozwiązania i informacje w zasięgu ręki
Jeśli wiesz, czego potrzebujesz, nic już nie stoi na przeszkodzie. Poruszaj się samodzielnie i swobodnie po naszym cyfrowym świecie z My SICK, aby jeszcze szybciej dotrzeć do celu. My SICK jest osobistym portalem samoobsługowym z dużą ilością pomocnych informacji i indywidualnym dostępem do sklepu internetowego. Skorzystaj z szerokiej gamy wyjątkowych korzyści. Począwszy od prostych zapytań o dostępność i cenę, aż po ponowne skorzystanie z wcześniejszych zamówień jako szablonów dla nowych zamówień. Od zdefiniowanych metod płatności po sprawdzenie statusu zamówienia. Przeglądaj wszystkie transakcje w jednym systemie, bez względu na to, w jaki sposób je wysłałeś. Zarządzaj wraz z nami całym procesem biznesowym, korzystając z ekskluzywnego dostępu.
Spraw, aby obsługa zamówień była komfortowa: zoptymalizuj swój cyfrowy proces obsługi e-zamówień dzięki indywidualnie dostosowanym rozwiązaniom
SICK ma do zaoferowania Twojej firmie szeroką gamę rozwiązań z zakresu obsługi e-zamówień, które wspierają optymalizację procesów dokonywania zakupów. Nie tylko możesz oszczędzić czas, ale także obniżyć koszty i zachować kontrolę – na każdym etapie cyfrowego procesu obsługi zamówień. Nasze indywidualne doradztwo zapewnia użytkownikowi wsparcie od fazy wdrożenia aż po bieżącą działalność.
Postęp dzięki cyfrowemu transferowi wiedzy i usługom cyfrowym
Pogłębianie wiedzy w Internecie i stałe śledzenie aktualnego stanu techniki poprzez szkolenia – to prawdziwa wartość dodana cyfryzacji. Zaleta szkoleń online jest oczywista – wszystko jest rejestrowane i dokumentowane, a tym samym jest zawsze pod ręką i możliwe do udostępnienia. Możesz dostosować cyfrowe szkolenia dla klientów do swojego osobistego harmonogramu i odtwarzać je wielokrotnie. Witamy w bezkontaktowym świecie przekazywania wiedzy. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą dodatkową wiedzą cyfrową. Nasz katalog usług cyfrowych i SICK AppPool łączą w sobie aplikacje SensorApp i rozwiązania, które oferują prawdziwą wartość dodaną.
Product ID – jednoznaczna identyfikacja oraz szybki dostęp do informacji o produkcie
Jednoznaczna, ustandaryzowana identyfikacja rozwiązań czujnikowych oraz danych zapewnia podstawę łatwej, cyfrowej interakcji oraz cyfrowych ofert w świecie, który znajduje się w trakcie fazy transformacji. Szczególnie ważne jest przy tym, że każdy produkt, każdy czujnik musi umożliwiać indywidualną i jednoznaczną identyfikację.
Firma SICK oferuje w postaci oznaczenia Product ID dokładnie taki jednoznaczny identyfikator oraz standaryzowany, szybki dostęp do informacji o produkcie, jak też do ofert wykraczających poza ten zakres, np. aplikacji SensorApp. W ten sposób wspieramy cyfrowe aktywności użytkowników i tworzymy podstawę wyznaczających kierunki rozwiązań w dziedzinie automatyzacji, które zapewniają użytkownikom jeszcze więcej komfortu w ich cyfrowym obszarze biznesowym.
cyfrowe szkolenia dla klientówkatalog usług cyfrowychSICK AppPool