Pracuj z firmą SICK w cyfrowym świecie
Jednoznaczna, ustandaryzowana identyfikacja rozwiązań czujnikowych oraz danych zapewnia podstawę łatwej, cyfrowej interakcji oraz cyfrowych ofert w świecie, który znajduje się w trakcie fazy transformacji. Szczególnie ważne jest przy tym, że każdy produkt, każdy czujnik musi umożliwiać indywidualną i jednoznaczną identyfikację.
Firma SICK oferuje w postaci oznaczenia Product ID dokładnie taki jednoznaczny identyfikator oraz standaryzowany, szybki dostęp do informacji o produkcie, jak też do ofert wykraczających poza ten zakres, np. aplikacji SensorApp. W ten sposób wspieramy cyfrowe aktywności użytkowników i tworzymy podstawę wyznaczających kierunki rozwiązań w dziedzinie automatyzacji, które zapewniają użytkownikom jeszcze więcej komfortu w ich cyfrowym obszarze biznesowym.
Firma SICK jest członkiem konsorcjum Digital Data Chain
Standardy oraz platformy zapewniają płynną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi partnerami. Dokładnie te standardy i technologie wypracowali wspólnie w konsorcjum Digital Data Chain przemysłowi użytkownicy oraz dostawcy rozwiązań, tacy jak firma SICK.
Dlatego też rozwiązania firmy SICK zawierające Product ID spełniają również wymogi normy DIN SPEC 91406 oraz przyszłej normy IEC 61406.
Jeden Product ID – wiele zalet
- Jednoznaczna identyfikacja urządzeń
- Łatwy i bezpośredni dostęp do wszystkich informacji o produkcie
- Szybkie tworzenie produktu w SICK AssetHub, ponieważ wszystkimi zasobami można zarządzać w prosty i przejrzysty sposób
- Kompatybilność ze standardami przemysłowymi DIN SPEC 91406 oraz IEC 61406
- Podstawa do rozwiązań na drodze transformacji cyfrowej
Więcej informacji na temat SICK AssetHub:
Product ID – tak to działa
- Zeskanuj kod QR lub wpisz link bezpośrednio w przeglądarce.
- Na stronie internetowej wybierz, czy potrzebujesz informacji ogólnych o produkcie czy też chcesz zarejestrować i zarządzać urządzeniem w AssetHub.
- Informacje ogólne na stronie sick.com: tutaj możesz uzyskać bezpośredni dostęp do wszystkich informacji, kart charakterystyki oraz szczegółów na temat danego urządzenia i bezpośrednio je pobrać.
- Wykorzystanie w SICK AssetHub: podczas pierwszego skanowania możesz urządzenie zarejestrować bezpośrednio w SICK AssetHub. Następnie można zarządzać danymi zasobów specyficznymi dla urządzenia i otrzymać ponadto łatwy dostęp do innych informacji, pasujących do produktu.