Cztery wymiary inteligentnej sensoryki:
Efficient Communication
Funkcja Efficient Communication umożliwia dwukierunkową wymianę danych między sterownikiem i czujnikiem, co usprawnia wytwarzanie produktów unikatowych, zwiększa elastyczność procesów i upraszcza serwis.
Smart Sensors zbierają dane i analizują je we właściwy sposób. Za pomocą zintegrowanego interfejsu IO-Link informacje te można wykorzystać w środowisku maszyn – do tego w czasie rzeczywistym. Smart Sensors są w ciągłej gotowości i mogą w mgnieniu oka odebrać polecenia sterujące czy nowe zestawy parametrów na potrzeby elastycznej produkcji lub wytwarzania indywidualnych produktów. Interfejs IO-Link umożliwia automatyczne przesłanie ostatnio użytego zestawu parametrów do czujnika zamiennego nawet w przypadku awarii urządzenia. W ten sposób koncepcja Plug-and-play staje się rzeczywistością.
Efficient Communication: wartość dodana dla Twoich aplikacji
Elastyczna produkcja i projekty indywidualne
- Większa produktywność dzięki ograniczeniu przestojów w pracy maszyn podczas zmian wytwarzanych produktów
- Maksymalna elastyczność i bezpieczeństwo dzięki dynamicznemu dopasowywaniu parametrów czujnika podczas pracy – również w przypadku wytwarzania pojedynczych produktów
- Automatyczna parametryzacja czujnika przez sterownik zapobiega nieprawidłowym ustawieniom wprowadzanym przy ręcznym przezbrajaniu
- Szersze możliwości modyfikowania instalacji pomagają w obniżeniu kosztów
Elastyczna parametryzacja czujnika dla różnych opakowań
Szybkie uruchomienie i sprawna wymiana urządzeń w trybie Plug-and-play dzięki automatycznemu ustawieniu parametrów czujnika
- Uproszczone uruchomienie przez parametryzację czujnika za pomocą sterownika
- Szybka wymiana czujnika w trybie Plug-and-play zwiększa dostępność eksploatacyjną maszyny
- Możliwość wymiany czujnika również przez niewykwalifikowany personel
- Zdalna parametryzacja czujników zamontowanych w trudno dostępnych miejscach
Szybkie uruchomienie i wymiana urządzeń w trybie Plug-and-play
Pełna cyfrowa transmisja danych
- Wyższa jakość sygnału dzięki w pełni cyfrowej transmisji danych z czujnika do sterownika eliminuje konieczność klasycznego przesyłania wartości analogowych (0–10 V, 4–20 mA)
- Zastosowanie standardowych przewodów nieekranowanych pozwala obniżyć koszty
- Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
W pełni cyfrowe przesyłanie sygnałów
Walidacja urządzeń, protokołowanie i elektroniczny wykaz części
- Duża przejrzystość: możliwość sporządzania protokołów z wymiany czujnika i zmiany parametrów
- Ochrona przed manipulacjami przez celową dezaktywację elementów obsługowych
- Bezpieczna praca przez zapobieganie uruchamianiu niezatwierdzonych urządzeń
- Automatyczne tworzenie elektronicznych wykazów części za pośrednictwem Smart Sensors zamontowanych w danej maszynie
Walidacja urządzeń, protokołowanie i generowanie elektronicznego wykazu części
Uproszczona identyfikacja urządzeń zapewniająca zoptymalizowane zarządzanie instalacjami
- Komunikacja szeregowa punkt-punkt za pośrednictwem interfejsu IO-Link
- Zdecentralizowana identyfikacja urządzeń
- Dane charakterystyczne dla konkretnych urządzeń umożliwiające bezproblemowe zarządzanie instalacjami
Smart Sensor: Efficient Communication z użyciem interfejsu IO-Link
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.