Filtruj według:
Wyniki
Niezawodny pomiar zawartości pyłów w wilgotnych gazach
- Od bardzo niskich do średnich stężeń pyłów
- Pobór i zwrot gazu w jednej sondzie
- Kontrola zanieczyszczenia
- Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
- Łatwa parametryzacja i wygodna obsługa – opcjonalnie za pomocą dodatkowego wyświetlacza do zdalnego sterowania
- Zintegrowane monitorowanie systemu do wczesnego wykrywania wymaganej konserwacji
Czujniki do siłowników o bardzo dobrym stosunku ceny do wydajności, przeznaczone do rowków T
- Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon
- Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku
- Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)
- Dioda LED sygnalizująca stan załączenia
- Stopień ochrony: IP 67
Czujniki kontaktronowe do siłowników do rowka T
- Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon
- Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku
- Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)
- Dioda LED sygnalizująca stan załączenia (w zależności od typu)
- Stopień ochrony: IP 67
- Maks. napięcie zasilające 230 V
Rewolucyjne w skali światowej rozwiązanie związane z bezpieczeństwem do najmniejszych pojazdów prowadzonych po zadanym torze
- Pierwszy na świecie skaner wielowiązkowy z bezpieczną technologią Solid-State
- Doskonale dostosowany do potrzeb w przypadku prowadzonych po zadanym torze wózków samojezdnych: PL c, zasięg 1,1 m, kąt skanowania 150°
- Kompaktowy – o wysokości jedynie 43 mm
- Dane diagnostyczne oraz funkcja klonowania do konfigurowania za pośrednictwem aplikacji App Safety Assistant oraz oprogramowania Safety Designer
Światowa czołówka pod względem zasięgu i wydajności
- Czas odpowiedzi regulowany do 16 μs
- Zasięg do 20 m w systemie barierowym i do 1400 mm w systemie odbiciowym
- Możliwość podłączenia w układzie magistralnym z filtrem przeciwzakłóceniowym
- Dwa 4-pozycyjne wyświetlacze cyfrowe
- Regulowana histereza
- Obracany wyświetlacz
- Przetwarzanie sygnałów w wysokiej rozdzielczości
- Możliwość programowania poziomów czasu
Elastyczny, inteligentny, kompaktowy enkoder do wielu obszarów zastosowań
- Enkoder absolutny 36 mm o maksymalnej rozdzielczości 26 bitów (jednoobrotowy: 14 bitów, wieloobrotowy: 12 bitów)
- Złącze zaciskowe, mocowanie na serwokołnierzu, otwór nieprzelotowy
- Obrotowy wtyk lub obrotowe przyłącze przewodu
- Interfejs IO-Link, CANopen, SAE, SSI J1939 z konfigurowalną parametryzacją
- Funkcje diagnostyki
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej (wersje Inox)
- Stopień ochrony do IP67 lub IP69K
Ukierunkowane na bezpieczeństwo czujniki do zastosowań mobilnych i stacjonarnych
- Szeroki zakres detekcji: od 0,05 m do maksymalnie 25 m
- Certyfikat zgodności z normą ISO 13849
- Niewielkie zużycie prądu (standardowo: 4 W, maksymalnie: 16 W)
- Szybkie uruchomienie i konfiguracja za pomocą interfejsu USB
- Interfejs komunikacyjny łączący inteligentną analizę pola i wyprowadzanie danych pomiarowych
Sprawdzone urządzenie pomiarowe do monitorowania spalin
- Pomiar nawet do 10 składników w podczerwieni oraz O2 i całkowitego węgla organicznego
- Urządzenie pomiarowe cechujące się ekstrakcją w wysokiej temperaturze
- Tłoczenie gazu przez pompę eżektorową bez zużycia eksploatacyjnego
- Kontrola punktu referencyjnego za pomocą wewnętrznych filtrów regulacyjnych
- Cyfrowy interfejs Modbus® z certyfikatem
- Serwer WWW do sterowania urządzeniami niezależnie od platformy
- Zastosowanie suchych gazów wzorcowych w przypadku HCl i NH3
- Klasyfikacja dla ATEX strefa 2, IIC T3 gb
Laserowy skaner bezpieczeństwa do automatyzacji w obszarach zewnętrznych
- Certyfikat zgodności z normą ISO 13849 i IEC 62998 dla ochrony ludzi w zastosowaniach wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Technologia skanowania outdoor safeHDDM®
- Modułowe akcesoria w celu zapewnienia wysokiej wydajności
- Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 128 pól
- Diagnostyka za pomocą oprogramowania Safety Designer oraz aplikacji do monitorowania
- Dostosowywanie prędkości za pomocą AGV Dynamic Weather Assist
Kompaktowe wykonanie w korpusie prostopadłościennym do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia
- Wymiary: 40 mm x 40 mm
- Większe zasięgi: od 20 mm do 40 mm
- Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe
- Stopień ochrony: IP 68, IP 69K
- Zakres temperatur: od –25°C do +85°C
- Korpus z tworzywa sztucznego
- System montażowy Push Lock
- Głowica czujnika obracana w pięciu kierunkach
Możliwość elastycznego zastosowania do pomiaru długości, szerokości i wysokości
- Odstępy między wiązkami: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Zasięg roboczy: 12 m
- Funkcje: wiązka krzyżowa pomiarowa, 4 strefy pomiarowe, skanowanie z dużą prędkością, tryb przezroczysty
- Interfejsy: PNP, analogowy, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Tryb odporności na światło słoneczne z niezawodną wartością progową przełączania
Bezpieczne systemy radarowe do monitorowania stref zagrożenia w trudnych warunkach otoczenia
- Moduł analizujący i maks. 6 czujników
- Pole ochronne: zasięg do 9 m, elastycznie regulowany kąt otwarcia
- Wysoka odporność na chmury pyłu, wióry drzewne, latające iskry i cząstki tworzyw sztucznych
- Klasa ochrony IP67; eksploatacja w temperaturze od –40°C do +60°C
- Duża tolerancja na zanieczyszczenia
- Łatwa konfiguracja za pomocą oprogramowania
Pomiary rozliczeniowe w dystrybucji gazu ziemnego
- Najnowocześniejsza technika: ultradźwięki
- Diagnostyka i ciągła kontrola działania
- Wytrzymały i niezawodny ze względu na brak ruchomych części
- Wymienny wkład
- Nie jest potrzebny prosty odcinek wlotowy/wylotowy
- Odporny na przeciążenie
- Optymalnie zintegrowane przewartościowanie ilościowe / rejestracja danych
- Zasilanie z baterii lub iskrobezpieczne zasilanie sieciowe
Wczesne i niezawodne wykrywanie pożaru w tunelu
- Pomiar zmętnienia powietrza (współczynnik K) oparty na zasadzie pomiaru światła rozproszonego
- Wysoka dostępność eksploatacyjna, brak elementów ruchomych
- Szybkie i niezawodne wykrywanie dymu
- Oprogramowanie opracowane zgodnie z normą EN 61508 (SIL1)
- Niski współczynnik fałszywych alarmów
- Stopień ochrony IP 6K9K dzięki wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej
- Redukcja działania mgły dzięki zintegrowanemu ogrzewaniu (opcja)
Modułowy enkoder linkowy o miniaturowej konstrukcji
- Długości pomiarowe: 1,25 m ... 10 m
- Modułowy system pomiarowy z dużym wyborem interfejsów/długości pomiarowych
- Bardzo mała, smukła obudowa (55 mm ... 190 mm) ze sprężyną wbudowaną w bęben pomiarowy
- Lekka, ale odporna na wstrząsy i temperatury obudowa z tworzywa sztucznego
- Interfejs analogowy z funkcją Teach-in w enkoderze
Wysokiej rozdzielczości programowalny enkoder do wymagających zastosowań
- Impulsy na obrót: do 65 536 (16 bitów)
- Średnica obudowy: 60 mm
- Wałek, otwór nieprzelotowy, otwór przelotowy
- Stopień ochrony: IP65 / IP67
- Interfejsy komunikacyjne: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Typ przyłącza: wtyk M12, M23 lub przewód uniwersalny
- Możliwość zaprogramowania, kompaktowa głębokość konstrukcji, możliwa funkcja zerowania
Niezawodne rejestrowanie otoczenia 3D otwiera nowe wymiary
- Kamera 3D do pomiaru czasu przelotu wiązki o poziomie zapewnienia bezpieczeństwa c
- Zasięg pola ochronnego do 4 m
- 2 równocześnie obsługiwane pola ochronne i 8 przypadki monitorowania
- Przekazywanie danych pomiarowych za pośrednictwem Gigabit Ethernet
- Kompaktowa, odporna na udary i drgania konstrukcja o stopniu ochrony IP65 oraz IP67
- Sprawdzone, intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne Safety Designer
Wąski i kompaktowy enkoder inkrementalny do ekonomicznych rozwiązań
- Impulsy na obrót: do 1024
- Średnica obudowy: 40 mm
- Wałek i otwór nieprzelotowy
- Stopień ochrony: IP50 (wałek)
- Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Typ przyłącza: przewód
- Wąska, kompaktowa konstrukcja
Mały, prostopadłościenny, indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa do monitorowania pozycji
- Prostopadłościenna budowa: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Zasięg: 4 mm
- Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD
- Stopień ochrony: IP 67
- Zakres temperatur: od –25°C do 70°C
- Wytrzymała obudowa VISTAL®
- Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849)
- Warianty przyłączeniowe: wtyk M8, przewód lub przewód z wtykiem M12
Cylindryczny, indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa do monitorowania pozycji
- Typy konstrukcji: od M12 do M30
- Zwiększone odległości załączania: od 4 mm do 15 mm
- Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD
- Stopień ochrony: IP67
- Zakres temperatur: od –25°C do 70°C
- Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
- Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849)
- Warianty przyłączeniowe: wtyk M12, przewód lub przewód z wtykiem M12
Kompaktowy czujnik 3D LiDAR o dużej niezawodności detekcji i dokładności lokalizacji
- 16 wachlarzowych płaszczyzn skanowania, pionowy kąt otwarcia 65°
- Poziom kąt otwarcia 360°
- Płaszczyzna skanowania 0° o wysokiej rozdzielczości
- Wysoka dokładność pomiaru oraz niewielkie zaszumienie wartości pomiarowych
- Wytrzymała, przemysłowa konstrukcja oraz funkcja Multi-Echo
- Skrzynka z oprogramowaniem, obejmująca aplikacje oraz dodatki programowe
- Montowana elastycznie wtyczka systemowa
Wytrzymały, uniwersalny enkoder inkrementalny
- Impulsy na obrót: do 10 000
- Średnica obudowy: 60 mm
- Wałek, otwór nieprzelotowy i przelotowy
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push pull, interfejs komunikacyjny (TTL, HTL)
- Typ przyłącza: wtyk M12, M23, przewód, przewód z wtykiem M12, M23
- Obudowa ze stali nierdzewnej lub aluminium
Modernizuje wydajność pomiaru jakości powietrza w tunelu
- Pomiar zmętnienia powietrza (współczynnik K) oparty na zasadzie pomiaru światła rozproszonego
- Pomiar CO i NO za pomocą czujników elektrochemicznych zgodnie z normą EN 50545
- Oprogramowanie opracowane zgodnie z normą EN 61508 (SIL1)
- Wysoka niezawodność, brak elementów ruchomych
- Połączenie pomiaru zmętnienia powietrza z dwoma różnymi pomiarami gazu
- Stopień ochrony IP 6K9K dzięki wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej
- Korekcja działania mgły dzięki zintegrowanemu ogrzewaniu (opcja)
Czujniki do siłowników do stref zagrożonych wybuchem, do rowka T
- Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon
- Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku
- Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)
- Warianty spełniają wymogi kategorii ATEX 1D, 1G i 3D, 3G
- Bardzo krótki korpus czujnika umożliwia montaż w siłownikach o krótkim skoku
- Stopień ochrony: IP 67