Dlaczego firma SICK się angażuje
Działania na rzecz środowiska były ważne już dla założyciela firmy, dr. Erwina Sicka, który w roku 1956 stworzył pierwszy gęstościomierz gazów spalinowych, co miało na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Wraz z postępem technologicznym w minionych dziesięcioleciach wzrosły również oczekiwania stawiane przedsiębiorstwom na całym świecie, aby wniosły swój wkład w ochronę środowiska oraz klimatu. Od produkcji i logistyki aż po wytwarzanie i konsumpcję energii, jak również monitorowanie emisji – konieczność efektywnego wykorzystywania zasobów jest wysoka we wszystkich dziedzinach przemysłu. Czujniki mogą w tym pomóc, ponieważ gromadzą duże ilości istotnych danych i zapewniają w ten sposób niezbędną przejrzystość, jaka jest potrzebna do optymalizacji procesów.
Inteligencja czujników w działaniu na rzecz środowiska i klimatu
Dzięki inicjatywie „Green Products” firma SICK wspiera przy tym swych klientów w bardziej efektywnym wykorzystywaniu zasobów oraz ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.
Urządzenia do pomiaru CO2, stosowane przede wszystkim w instalacjach do spalania, procesowych oraz do suszenia pomagają przy tym klientom firmy SICK w zredukowaniu emisji gazów cieplarnianych. Dzięki czujnikom przeznaczonym do spalarni odpadów, elektrowni, stalowni i cementowni, przemysłu naftowego i gazowego oraz instalacji stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineriach firma SICK ma duży wkład w ochronę środowiska.
W dziedzinie techniki pomiaru pyłów SICK jest w stanie precyzyjnie rejestrować stężenia pyłu za pomocą różnych zasad pomiaru, aby ograniczyć w ten sposób wartości graniczne emisji lub też aby z wyprzedzeniem wykrywać zakłócenia procesów.
W przypadku pomiaru strumienia objętości systemy czujników firmy SICK spełniają różne zadania, na przykład określanie strumienia objętości w instalacjach oraz pomiar ilości gazu ziemnego dla przemysłu gazu ziemnego lub też monitorowanie emisji w ramach procesów przemysłowych.
Te oraz wiele innych przykładów pokazują, w jaki sposób inteligentne czujniki firmy SICK mogą wspierać inne przedsiębiorstwa w osiąganiu ich celów środowiskowych. Więcej informacji na temat aplikacji przeznaczonych dla różnych branż można uzyskać tutaj.
Przykład: przemysł morski
Na całym świecie emisje ze statków szkodzą człowiekowi oraz środowisku: ponad 10 procent emisji CO2 na świecie przypisuje się żegludze międzynarodowej. Międzynarodowa Organizacja Morska IMO uchwaliła w związku z tym bardziej surowe przepisy, które od roku 2020 przewidują na całym świecie znacznie niższe wartości graniczne emisji spalin przez statki. Dzięki rozwiązaniom firmy SICK przemysł żeglugowy może w sposób wiarygodny monitorować swoje emisje. Urządzenia pomiarowe monitorują przy tym płuczki spalin czy też tak zwane płuczki gazu, które odfiltrowują szkodliwe dla zdrowia tlenki siarki, pochodzące ze spalin silników statków. Zapewniają tym samym czystsze powietrze nad morzami.
Przykład: przemysł stalowy
Aby poprawić poziom ochrony środowiska, w przypadku przemysłu stalowego nie chodzi jedynie o ograniczenie emisji. Dodatkowe możliwości stanowi również efektywne wykorzystanie energii, materiałów i surowców, zużycie wody czy też powstawanie odpadów i ścieków. Za pomocą czujników firmy SICK można zminimalizować na przykład odpad z prętów, drutu lub belek w walcowni. Dzięki połączeniu pomiaru przepływu oraz pomiaru prędkości obrotowej w celu monitorowania oraz regulacji wentylatorów głównych czujniki firmy SICK są w stanie również zoptymalizować zużycie energii elektrycznej przez systemy odprowadzania spalin.
Przykład: budowa maszyn
Zwłaszcza ze względu na swą wyższą efektywność energetyczną będzie rosnąć zastosowanie w maszynach elektronicznych, regulowanych napędów. Ten pozytywny trend rozwojowy jest aktywnie wspierany przez firmę SICK za pomocą specjalnych, dostosowanych do silników synchronicznych systemów sprzężenia zwrotnego.
Przykład: branża energetyczna
Ważną rolę w przypadku zrównoważonego przemysłu energetycznego odgrywa energia wiatrowa. Za pomocą czujników można ustawiać elementy instalacji, takie jak łopaty wirników w taki sposób, aby wytwarzanie energii odbywało się z najwyższą efektywnością. Do takich zadań regulacji firma SICK oferuje enkoder absolutny ze skanowaniem magnetycznym.