Najważniejsze elementy systemu to wizyjne czytniki kodów z serii Lector® do rejestrowania obrazu i wielokierunkowego odczytu kodów 1D. System ALIS nie tylko identyfikuje kody kreskowe, lecz także udostępnia technologię opartą na kamerach, która pozwala generować obraz do dalszej obróbki informacji zawartych na etykietach (np. numeru lotu) za pomocą automatycznego rozpoznawania tekstu (OCR) i/lub funkcji odczytu ręcznego (VC). Umożliwia to natychmiastowy dalszy transport bagażu lotniczego na przenośniku bagażowym nawet w przypadku braku komunikatu BSM (Baggage Source Message). Dzięki temu można znacznie ograniczyć liczbę toreb i walizek, które muszą być obsługiwane na stanowiskach ręcznego kodowania bagażu (Manual Encoding Stations MES).
Inny wariant systemu ALIS z technologią opartą na kamerach łączy wizyjne czytniki kodów Lector65x z laserowymi czytnikami kodów kreskowych z serii CLV. Rozwiązanie to pozwala przeprowadzić modernizację istniejących już systemów laserowych firmy SICK i stworzyć system hybrydowy o jeszcze większej wydajności.
Korzyści dla użytkownika:
- Pełne rejestrowanie obrazu w wysokiej rozdzielczości, opcjonalnie również z dołu
- Lepsze wyniki odczytu w przypadku uszkodzonych, zabrudzonych lub źle wydrukowanych etykiet
- Funkcja rozpoznawania tekstu (OCR) i odczyt ręczny (VC)
- Łatwe uruchomienie i konserwacja
- Pojedynczy interfejs hosta
- Integracja z platformą oprogramowania firmy SICK do wizualizacji i kompleksowe narzędzia diagnostyczne umożliwiające konserwację prewencyjną i zapobieganie awariom