Komunikacja przemysłowa, interfejsy i rozwiązania dla magistrali sieciowych

Maksymalna elastyczność i zawsze odpowiednie rozwiązanie

Nasze rozwiązania dla magistrali sieciowych i sieci umożliwiają podłączenie czujników oraz sterowników bezpieczeństwa SICK do wszystkich popularnych systemów automatyki. Zapewnia to łatwy i szybki dostęp do danych.

Wybrane artykuły:

Schnelle Diagnose per App
Schnelle Diagnose per App

Szybka diagnostyka za pomocą aplikacji – optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa deTec4

Aplikacje z kategorii „zdrowie i fitness” już dawno znalazły swoje miejsce w naszym codziennym życiu: odczytują dane z opasek sportowych lub inteligentnych zegarków i dostarczają informacji o aktualnej wydajności ich użytkowników. Udostępniają również usługi dodatkowe, takie jak cyfrowe podręczniki obsługi poszczególnych urządzeń i kreatory konfiguracji...

Dowiedz się więcej

IO-Link: Industrie 4.0 für alle
IO-Link: Industrie 4.0 für alle

IO-Link: Przemysł 4.0 dla każdego


Rosnąca popularność interfejsu IO-Link sprawia, że pojawia się on w coraz liczniejszych zastosowaniach. To jednak nie wszystko – ta niezależna od producenta technologia komunikacyjna jest również uważana za technologię wspomagającą dla innowacyjnych rozwiązań opartych na czujnikach. Przyczynia się także do zapewnienia globalnej dostępności danych i informacji, która jest niezbędna w ramach koncepcji Przemysł 4.0...

Dowiedz się więcej

SICK Sensor Blog

Na blogu SICK Sensor Blog dokumentujemy naszą drogę do przyszłości i dzielimy się z czytelnikami naszymi przemyśleniami, innowacjami i sukcesami.