Czujniki Smart Motor Sensors firmy SICK oferują użytkownikom wiele korzyści. Udostępniają szczegółowe informacje o procesach produkcyjnych, a także dane dotyczące stanu maszyny i serwomotorów. Pozwala to szybciej wykrywać błędne działanie oraz szybciej usuwać błędy lub całkowicie ich uniknąć. SICK wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby udostępnić użytkownikowi te informacje i umożliwić konserwację prewencyjną.
Fakty stają się przejrzystymi informacjami
Serwomotor napędza proces. Systemy sprzężenie zwrotnego dostarczają danych umożliwiających regulację i pracę silników, zapewniając tym samym bezproblemowy i wydajny proces. System sprzężenia zwrotnego te są jednak czymś więcej niż dostarczycielami danych. Inteligentne czujniki sprawdzają podczas pracy nie tylko takie parametry, jak prędkości, bezpieczna pozycja, przyspieszenie, temperatura oraz liczba obrotów. Konserwacja prewencyjna i ciągłe monitorowanie (Condition Monitoring) procesu są możliwe przede wszystkim dzięki użyciu dodatkowych funkcji, takich jak elektroniczna tabliczka znamionowa, wykresy słupkowe i ostrzeżenia zdefiniowane przez użytkownika.
W ten sposób systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK stają się czujnikami Smart Motor Sensors.
Co jest mierzone?

Prędkość

Przyspieszenie

Kąt

Temperatura

Liczba obrotów
Inteligentny interfejs jednoprzewodowy HIPERFACE DSL® – cyfrowa rewolucja
HIPERFACE DSL® firmy SICK to pierwszy jednoprzewodowy interfejs do serwomotorów na rynku. Od momentu wprowadzenia cieszy się dużym uznaniem wśród producentów silników i napędów. Jest to w pełni cyfrowy interfejs, pozwalający sprostać wymaganiom przyszłości. Innowacyjny i odporny na zakłócenia protokół HIPERFACE DSL® umożliwia komunikację za pomocą zaledwie dwóch żył, zintegrowanych w przewodzie silnika.
Dowiedz się więcej o interfejsie HIPERFACE DSL®
Korzyści dla użytkownika – czujniki Smart Motor Sensors zapewniają prawidłowe funkcjonowanie produkcji
Inteligentna sensoryka połączona ze sprawdzonym interfejsem – oto czujniki Smart Motor Sensors firmy SICK.
Czujniki Smart Motor Sensors to coś więcej niż źródło danych pochodzących z centrum napędu. To także wydajne kontrolowanie ruchu w takcie procesu. Czujniki te pozwalają stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Warto pamiętać o tym, że przyszłość już się zaczęła. Dzięki interfejsowi HIPERFACE DSL® czujniki Smart Motor Sensors już dziś umożliwiają skorzystanie z funkcji Condition Monitoring i konserwacji prewencyjnej. Przesyłają również dane dotyczące prędkości i pozycji w celu uruchomienia inteligentnych trybów pracy maszyny (Safe Motion). Nie ma konieczności stosowania drugiego wtyku silnika i osobnego przewodu enkodera, maszyny można więc projektować w bardziej kompaktowy sposób.
Dane z czujników
dotyczące prędkości, pozycji, przyspieszenia, temperatury, obrotów
Sterowanie
Informacje o prędkości i położeniu pozwalają na bezpieczne sterowanie maszyną.
Interfejs jednoprzewodowy
HIPERFACE DSL® ogranicza okablowanie do minimum, ponieważ dane z czujników są przesyłane za pomocą przewodu silnika.
Branże – zwiększenie wydajności w sektorze budowy maszyn
Czujniki Smart Motor Sensors sprawdzą się w każdej branży. Choć nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, w wielu serwomotorach różnych producentów stosowane są inteligentne czujniki i innowacyjne interfejsy. Jest to ważny impuls zapewniający sukces produkcji w wielu branżach.
Przyszłość rozpoczyna się dziś
Czujniki Smart Motor Sensors w I4.0
Smart Motor Sensors pozwalają spełnić wszystkie wymagania stawiane aplikacjom I4.0. Najważniejszą cechą jest w pełni cyfrowy interfejs HIPERFACE DSL®, przesyłający dane pomiarowe za pomocą regulatora serwonapędu bezpośrednio do chmury lub sieci Ethernet. Dzięki temu w przyszłości będzie można połączyć procesy produkcyjne w taki sposób, aby działały one autonomicznie.
sHub® - Koncentrator czujników do inteligentnych serwomotorów, które informują o konieczności konserwacji
- Dodatkowe dane o drganiach i temperaturze urządzenia sHub® umożliwiają bardzo dokładne monitorowanie stanu i zwiększają dostępność eksploatacyjną serwomotorów
- Urządzenia sHub® i EDS/EDM35 tworzą wydajny zespół i zapewniają integrację odpowiednich funkcji bezpieczeństwa, a tym samym bardzo dokładne i bezpieczne serwonapędy
- Cyfrowy interfejs komunikacyjny HIPERFACE DSL® umożliwia monitorowanie stanu serwomotorów w czasie rzeczywistym na najwyższym poziomie bezpieczeństwa
sHub® – ze zdwojoną siłą do przodu
Rozwój jest kontynuowany. Rozwiązanie sHub® firmy SICK stanowi rozwinięcie czujników Smart Motor Sensors. Integruje ono dane z czujników Smart Motor Sensors oraz pozostałych czujników zainstalowanych w silniku. Pozwala to na pełną integrację danych. W tym celu sHub® „zbiera” dane z czujników Smart Motor Sensors, np. dotyczące bezpiecznej pozycji i prędkości, a także informacje z pozostałych czujników, np temperaturę, uderzenia, drgania i wilgotność. Zebrane w ten sposób dane sHub® przesyła do regulatora napędu synchronicznie za pomocą istniejącego przewodu danych interfejsu HIPERFACE DSL®. W ten sposób czujniki Smart Motor Sensors i sHub® stają się ważnymi elementami inteligentnej fabryki I4.0.
Masz pytania?
Dzięki czujnikom Smart Motor Sensors firmy SICK roboty HIWIN mogą stawić czoła przyszłym wyzwaniom
Współpraca na równych prawach
Nieważne, czy chodzi o systemy wizyjne wykorzystujące roboty, rozwiązania Safe Robotics, oprzyrządowanie ramienia robota lub też informacje zwrotne o pozycji – czujniki firmy SICK umożliwiają robotom precyzyjne postrzeganie otoczenia.
Dowiedz się więcej
Mobilne roboty:
Move into new dimensions
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania czujnikowe do wszystkich wariantów robotów mobilnych