Dlaczego firma SICK się angażuje
Bioróżnorodność to różnorodność gatunków, siedlisk oraz materiału genetycznego. Postępująca utrata tej różnorodności stanowi ogólnospołeczne wyzwanie. Aby zapewnić różnorodność biologiczną, konieczne są działania na płaszczyźnie globalnej, regionalnej, ale także lokalnej.
Firma SICK jest w czasach zmiany klimatu oraz kurczących się zasobów świadoma swojej społecznej roli, chce przeciwdziałać utracie różnorodności gatunkowej na poziomie lokalnym oraz dawać przykład klientom i pracownikom. Naśladownictwo jest przy tym mile widziane!
Aktywne wspieranie bioróżnorodności
W obszarze działania „Bioróżnorodność” są rozwijane i realizowane pomysły mające na celu chronienie i zwiększanie bioróżnorodności w zakładach SICK. W związku z tym w pierwszym etapie w roku 2018 zostały zidentyfikowane potencjały różnorodności w wielu zakładach przedsiębiorstwa.
Celem jest zapewnienie miejsca różnorodności biologicznej na przestrzeniach zielonych zakładów SICK. Dzikie pszczoły, motyle, jaszczurki, świerszcze i wiele innych przedstawicieli flory i fauny mają tu swój dom.
W tym celu w całych Niemczech do roku 2022 wszystkie otwarte przestrzenie powinny zostać zmienione w kwitnące i naturalne łąki (z wyjątkiem intensywnie użytkowanych łąk oraz rowów odwadniających). Otwarte przestrzenie zakładów produkcyjnych SICK chcemy przekształcić do roku 2025 w kwitnące, naturalne łąki.
W zależności od możliwości w poszczególnych zakładach przedsiębiorstwa są tworzone indywidualne habitaty dla owadów, ptaków i nietoperzy. Wiele działań zostało już zrealizowanych i są one w sposób perspektywiczny rozszerzane, czego przykłady przedstawiono poniżej:
- Rewir polowań nietoperzy w Waldkirch: nietoperze należą do najbardziej zagrożonych ssaków w Niemczech. Cierpią one nie tylko ze względu na utratę swej przestrzeni życiowej, lecz również z powodu braku pożywienia. Przy siedzibie głównej firmy SICK zostały ustawione pnie drzew, które stanowią istotną przestrzeń życiową dla owadów, a tym samym również główne źródło pożywienia dla nietoperzy. Dzięki dodatkowemu porastaniu pni przez dzikie wino oraz powojnik, możemy tę przestrzeń życiową jeszcze rozszerzyć i zapewnić nietoperzom dużą ilość pożywienia. Ponieważ nietoperze do orientacji używają przede wszystkim echolokacji, korzystają one chętnie ze struktur liniowych jako linii orientacyjnych. Ustawione w postaci alei pnie drzew wraz z lokalizacją budynku biurowego firmy SICK stwarzają dla nich tym samym idealne warunki do polowania. Dodatkowo zostały zainstalowane budki dla nietoperzy, w których zwierzęta mogą chować się za dnia, wychowywać młode oraz odbyć sen zimowy.
- Pnie martwych drzew w Buchholz: pnie martwych drzew przy centrum dystrybucyjnym firmy SICK w Buchholz będą tworzyć przez następne 20-30 lat przestrzeń życiową dla wielu gatunków zwierząt, m.in. owadów, ptaków i nietoperzy. Rozsypany na ziemi żwir wapienny stanowi również siedlisko dla innych rzadkich zwierząt i roślin, które potrzebują chudej gleby. Kłody pochodzą z ekologicznego gospodarstwa krajobrazowego, a więc z planowej wycinki drzew.
- Ekologiczne ukształtowanie rowów odwadniających jako czasowych terenów podmokłych: w europejskim centrum dystrybucyjnym SICK w Buchholz poszerzone zostały również istniejące już rowy odwadniające, przy czym zwiększono ich przekrój poprzeczny oraz wykonano trzy niecki. Położona warstwa gliny opóźnia wsiąkanie wody. W ten sposób powstał nowy ekosystem:
- strefy podmokłe ze specyficznymi roślinami, które są odporne na wysychanie i wilgoć
- strefa przejściowa
- strefa południowego zbocza z glebą bogatą w składniki odżywcze
- Zalesianie rodzimymi gatunkami drzew, zapewniającymi pożywienie ptakom: co roku firma SICK organizuje w wybranych zakładach akademię klimatyczną dla dzieci i młodzieży. Podczas wspólnej akcji nasadzania roślin „Plant for the Planet” posadzono przy firmie SICK dotychczas ponad 150 drzew i krzewów, w tym rzadkie i cenne ekologicznie gatunki, takie jak jarząb brekinia czy jarząb domowy.