ES
País: ES (México)
Seleccione país/región

Idioma

  • Inglés
  • Español
asf-ir-position-feedback-stage-teaser-image-webx

Position Feedback

Control eficiente de robots a partir de datos precisos de velocidad y de posición

Sensores de motor inteligentes: el base para los movimientos más precisos de los robots

Los robots deben efectuar movimientos de precisión milimétrica a fin de, por ejemplo, cargar bandejas o mecanizar piezas. Los sistemas de realimentación del motor precisos proporcionan datos sobre la velocidad y la posición, así como sobre el estado de los accionamientos al regulador de accionamiento y al sistema de control. De este modo, constituyen la base sensorial de todos los movimientos del robot. Datos adicionales como el estado de los accionamientos evitan las averías y garantizan unos procesos más eficientes. Los sensores de motor inteligentes de SICK forman parte integral del sistema del robot y proporcionan los datos necesarios.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Robots en círculo con reloj

Puesta en servicio rápida

La placa de características electrónica del motor para la identificación de los ejes permite el reconocimiento y parametrización automatizados del motor.

Ejes X e Y que se cruzan

Máxima exactitud de medición

Gracias a los sensores inteligentes y altamente integrados se obtiene un posicionamiento preciso del sistema del robot.

Billetes y monedas

Buena relación coste-eficacia

La innovadora solución monocable en el brazo del robot permite que bajen los costes de conexión, la necesidad de cableado y el consumo de energía, además de permitir una fácil integración incluso cuando hay poco espacio.

UNIDOS RESOLVEMOS SUS PROBLEMAS

Robótica industrial clásica

Gracias a su construcción robusta y a su alta dinámica, los robots industriales funcionan con rapidez y fiabilidad manejando piezas grandes y pesadas. Los sistemas compactos de realimentación del motor permiten una ejecución continua y repetible de los movimientos y tareas.

Seleccionar soluciones
Robótica industrial clásica

Cobots

Para la interacción segura entre personas y cobots es necesaria una evaluación fiable y continuada de los parámetros de las máquinas. Los sistemas de realimentación del motor miden el estado real de los ejes de accionamiento y reenvían esta información al robot. La guía de cables interna en el brazo del robot contribuye también a incrementar la seguridad y a una mayor movilidad del robot.

Seleccionar soluciones
Cobots

Eje lineal

El eje lineal amplía el área de trabajo de los robots. A través del movimiento del robot sobre su eje aumenta su alcance espacial y su flexibilidad. Los sistemas de realimentación del motor registran los movimientos lineales dinámicos, dirigen el robot y permiten así unos movimientos precisos y repetibles.

Seleccionar soluciones
Eje lineal con robot SCARA

Seguimiento de cintas transportadoras

La precisión en la velocidad de la cinta transportadora y en la posición de los objetos permiten al robot adaptar sus movimientos con exactitud al objeto y a su velocidad, a fin de ejecutar los procesos de agarre, manipulación o rotulación. La velocidad de la cinta transportadora se mide de forma flexible en función de las necesidades: en el propio motor, en un eje en movimiento o en la superficie.

Seleccionar soluciones
Seguimiento de cintas transportadoras

LOS EXPERTOS SABEN MÁS... GRACIAS A LOS SENSORES DE MOTOR INTELIGENTES

Los sensores de motor inteligentes convierten a sus usuarios en expertos. ¡Imposible estar más cerca de lo que ocurre! Con los sensores de motor inteligentes, SICK facilita el conocimiento directamente desde el centro de la producción. Conocimientos sobre el estado de las máquinas y servomotores, lo que ayuda a detectar antes las funciones incorrectas, solucionarlas rápidamente o evitarlas totalmente. Para permitir esta visión a los clientes y, de este modo, hacer posible un mantenimiento preventivo, SICK utiliza a su vez sus amplios conocimientos técnicos.

Los sensores de motor inteligentes superan ampliamente las posibilidades de los sistemas convencionales de realimentación del motor. Además, con la interfaz monocable establecida mundialmente para los sistemas de realimentación del motor HIPERFACE DSL® pueden agruparse más datos de los sensores. De este modo se crea una auténtica fusión de sensor, el requisito para una realimentación realmente inteligente.

Sensores de motor inteligentes

El líder tecnológico SICK presenta HIPERFACE DSL®, un protocolo de realimentación de motor puramente digital que comunica el convertidor de frecuencia con el sistema de realimentación del motor utilizando los mínimos cables de conexión necesarios.

HIPERFACE DSL

SU ASESORAMIENTO PERSONAL

¿Le interesan las soluciones robóticas de SICK? ¿Desea más información sobre robótica o un asesoramiento específico? Nuestro equipo de expertos en robótica estará encantado de atenderle y encontrar la solución adecuada para su aplicación.

Formulario de contacto con el símbolo de sobre

Póngase en contacto con nosotros