Mayor calidad de los productos con soluciones para el control de integridad
El control de integridad garantiza que todas las piezas de un contenedor están presentes o que los elementos de un grupo están completos y montados en la posición correcta. Los procedimientos de comprobación automatizados ofrecen aquí una serie de ventajas. Garantizan un número significativamente menor de errores y desechos y aumentan la eficacia de la producción, ya que eliminan la necesidad de posibles trabajos de repasado. Mediante el uso de tecnologías como procedimientos de reproducción de imágenes, IA y software Deep Learning, las comprobaciones de integridad pueden identificar los componentes que faltan de forma rápida y fiable. Las soluciones automatizadas de control de integridad también pueden utilizarse allí donde no llegan otros métodos de inspección. Se utilizan distintas tecnologías en función del tipo y la naturaleza de los productos y de las condiciones de producción. Para seleccionar una solución de automatización adecuada es importante tener en cuenta varios factores. Esto incluye la posición, la alineación, el color, el contraste y otras propiedades físicas de los componentes, así como la velocidad de la línea de producción. Descubra a continuación cómo pueden ayudarle las soluciones de SICK con las comprobaciones automatizadas de integridad.
La gama de soluciones SICK para el control de calidad con comprobaciones de integridad
Como socio competente, SICK le ofrece una amplia gama de productos y soluciones de sistemas y software, así como servicios de un único proveedor y en todo el mundo. Esto incluye soluciones innovadoras para el control de calidad en una amplia gama de industrias y permite mejorar la eficacia y la calidad en entornos de producción automatizados. A continuación encontrará las soluciones disponibles para aplicaciones en el ámbito del control de integridad.