Mayor calidad del producto con soluciones para la detección óptica de defectos
La detección de defectos incluye todas las aplicaciones destinadas a detectar defectos y marcar los productos afectados como “defectuosos”. Gracias a la detección proactiva y automatizada de defectos en tiempo real, los fabricantes pueden mejorar la calidad de sus productos reconociendo los productos y mercancías defectuosos en una fase temprana para eliminarlos o corregirlos. Este proceso reduce los tiempos de parada, mejora la utilización de la capacidad y disminuye los costes de producción.
Las soluciones automatizadas para el control de calidad se caracterizan por su alta fiabilidad y por su gran número de opciones de uso. Pueden detectar tanto arañazos en superficies como bordes rotos o etiquetas o componentes mal colocados. Esto se aplica incluso a situaciones en las que no sirven las inspecciones manuales.
Se utilizan distintas tecnologías en función del tipo y la naturaleza de los productos y de las condiciones de producción. Hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de elegir la solución de automatización adecuada: el contraste, las dimensiones y la posición del defecto, así como la velocidad de la línea de producción. Descubra a continuación cómo pueden ayudarle las soluciones de SICK con la detección automatizada.
Sistema Chain Watch
El sistema Chain Watch supervisa el estado de los eslabones de cadenas en los sistemas de transporte y detecta los defectos críticos antes de que se produzca una rotura. Estas pruebas predictivas pueden evitar averías de producción, aumentar la seguridad de las personas, el medio ambiente y los materiales e incrementar la eficiencia.
Descubra cómo detecta los defectos el sistema Chain Watch.

La gama de soluciones SICK para el control de calidad con detección de defectos
Como socio competente, SICK le ofrece una amplia gama de productos y soluciones de sistemas y software, así como servicios de un único proveedor y en todo el mundo. Esto incluye soluciones innovadoras para un gran número de sectores y permite mejorar la eficacia y la calidad en entornos de producción automatizados. A continuación conocerá qué soluciones tenemos disponibles para la detección de defectos.