수하물 식별을 위한 이 솔루션에서 ALIS의 기술적 기반은 RFID((Radio Frequency Identification)입니다. 수하물에 부착된 IATA 트랜스폰더를 식별하기 위해 트랜스폰더에 광학 접촉을 할 필요가 없다는 것이 특별한 장점입니다. 그러므로 확실한 수하물 추적이 용이해집니다. 가장 중요한 시스템 구성요소는 RFID 태그의 판독 및 기록을 위한 RFU 제품군의 쓰기/읽기 장치입니다. RFID 기술이 적용된 ALIS는 세계적인 IATA 표준 제원을 충족하며, 전송기술적으로 유럽뿐만 아니라 미국과 기타 국가에서도 승인된 UHF 대역폭에 맞춰져 있습니다.
혜택:5>
- 수하물에 태그를 확실하게 배정하므로 수하물 처리량이 아무리 많아도 무오류 분류 프로세스가 보장됨
- UHF 기술로 더욱 넓어진 스캔 범위
- 손쉬운 커미셔닝 및 유지보수
- 단일 호스트 인터페이스
- SICK 소프트웨어 시각화 플랫폼에 100% 중복 설계
- 통합이 가능하고 진단 방법이 다양하므로 선제적 정비가 가능하고 고장을 예방함