레이저 기술이 적용된 추적 시스템 ALIS(Airport Luggage Identification System)는 1990년에 시장에 출시되어 현재까지 통용되고 있습니다. 그 동안 ALIS는 지속적으로 최적화되었기 때문에 SICK의 어플리케이션 전문가들은 전 세계 공항에 ALIS를 적용하면서 오래 축적된 경험을 동원할 수 있습니다. 그래서 이 버전의 ALIS가 1D 바코드로 표시된 수하물을 확실하게 식별하여 목적지로 정확하게 제어할 수 있는 최고로 검증된 솔루션이 된 것입니다. 바코드의 위치와 각도는 전혀 상관없습니다. 옵션으로 카메라 한 대를 시스템에 병합하면 바코드와 함께 수하물의 컬러 이미지도 수하물 시스템의 컴퓨터에 제공됩니다. 그러면 가령 수하물이 위탁 처리 전에 이미 손상된 경우, 이를 손쉽게 검증할 수 있습니다. 가장 중요한 시스템 구성요소는 CLV 시리즈의 레이저 기반 바코드 스캐너입니다.
혜택:
- 최고 수준의 산업 요건을 충족하는 검증되고 안정적인 기술
- SMART 코드 재구성 기능으로 더러워졌거나 손상되었거나 인쇄 상태가 나쁜 바코드까지도 확실하게 판독 가능
- 단일 호스트 인터페이스로 손쉬운 커미셔닝과 유지보수 가능
- SICK 소프트웨어 시각화 플랫폼에 100% 중복 설계 통합이 가능하고 진단 방법이 다양하므로 선제적 정비가 가능하고 고장을 예방함