가장 중요한 시스템 구성요소는 이미지 촬영과 1D 코드의 전방향 판독을 위한 Lector® 시리즈의 이미지 기반 코드 리더입니다. ALIS는 카메라 기술에 기반한 일반 문자 자동 판독(OCR) 및/또는 비디오 코딩(VC) 기능으로 바코드 식별은 물론 태그 정보(항공편 번호 등)의 추가 가공을 위한 카메라 기반 이미지까지 제공합니다. 그럼으로써 수하물 정보 서비스 메시지(BSM: Baggage Source Message)가 없는 상황에서도 수하물 이송 시스템 내에서 신속한 후속 운반이 가능합니다. 그래서 MES(Manual Encoding Station)로 인한 높은 비용 부담을 현저히 줄일 수 있습니다.
카메라 기술이 적용된 또 다른 ALIS 이형은 이미지 기반 코드 리더 Lector65x를 CLV 시리즈의 레이저 기반 바코드 스캐너와 결합합니다. 이렇게 하여 하이브리드 시스템으로 업그레이드함으로써 무엇보다도 기존의 SICK 레이저 시스템의 성능을 더욱 향상할 수 있습니다.
혜택:
- 완벽한 고해상도 이미지 촬영, 하부 이미지도 가능한 옵션
- 손상되었거나 더러워졌거나 인쇄 상태가 나쁜 태그의 판독 결과 개선
- 일반 문자 식별 능력(OCR = Optical Character Recognition) 및 비디오 코딩(VC)
- 손쉬운 커미셔닝 및 유지보수
- 단일 호스트 인터페이스
- SICK 소프트웨어 시각화 플랫폼에 통합이 가능하고 진단 방법이 다양하므로 선제적 정비가 가능하고 고장을 예방함