기술의 선도 주자 SICK가 선보인 HIPERFACE DSL®은 주파수 변환기와 모터 피드백 시스템 사이의 연결 케이블을 최소화하는 순수 디지털 프로토콜입니다. – The one cable technology!
HIPERFACE DSL® – 이점
원케이블 기술인 HIPERFACE DSL®은 비용을 절약해주고 공간을 덜 필요로 하며 구현이 간단한 동시에 최고의 투자 안정성과 기계 안전을 제공합니다. 이 프로토콜은 중복 구조로 설계되었으며 따라서 안전 제한 속도(SLS) 같은 기능적인 안전 기능을 간단히 구현할 수 있습니다.
모터 피드백 연결 커넥터가 제거되었기 때문에 자유로운 모터 디자인이 가능합니다(작은 서보 모터의 경우 매우 중요함). 전자 명판, 사용 이력, 추가 측정값 전송(온도 및 진동) 같은 추가 기능 덕분에 HIPERFACE DSL® 인터페이스와 SICK 모터 피드백 시스템은 모든 서보 모터를 인더스트리 4.0을 위한 데이터 소스로 만듭니다.
-
 | 연결 비용 및 케이블 버전의 50% 절감 효과: 두 번째 모터 피드백 케이블이 제거되었기 때문에 연결 비용과 케이블 버전이 감소했습니다. 때로는 적은 것이 더 많은 법입니다! |  | 좋아진 성능: HIPERFACE® DSL의 매우 신속한 프로세스 데이터 전달은 놀랄 만큼 높은 분해능과 정확도를 제공합니다. |
 | SIL3까지 인증 획득: 신뢰성과 안전 기능이 문제일 때 HIPERFACE® DSL이 있으면 안심할 수 있습니다. 인터페이스는 안전 무결성 수준의 국제 표준의 3단계를 충족합니다. |  | 진단: 감지 기능이 더 빠르고 효율적이며, 품질이 더 좋아진 자가 진단으로 장애 문제를 해결합니다. |
 | 보다 원활한 구동: 성능이 우수한 새로운 차원의 구동 시스템을 체험해 보십시오. |  | 원격 진단: 인터넷을 통해 원격 진단을 편리하게 할 수 있으므로 정비작업을 더 신속하고 효과적으로 준비할 수 있습니다. |
 | 예방적 정비 가능: 예측 정비로 뜻밖의 기계 작동 정지 상태를 방지할 수 있습니다. |  | 더 커진 안전성: 기능과 투자의 안전성, 장애 없는 설비 운영, 신속한 무오류 작업 |
-
-
-
HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG
|
f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG
|
k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG
|
e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG
|
Our HIPERFACE DSL® products
회전식 HIPERFACE DSL® 모터 피드백 시스템
매우 역동적인 서보 구동 장치를 위한 콤팩트한 모터 피드백 시스템
EKS/EKM36
회전식 HIPERFACE DSL® 모터 피드백 시스템
구동 기술의 스타: HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템
EES/EEM37
회전식 HIPERFACE DSL® 모터 피드백 시스템
회전식 HIPERFACE DSL® 모터 피드백 시스템
서보 구동 장치에 적합한 매우 우수한 성능: HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템
EDS/EDM35
회전식 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
모터 피드백 시스템을 디지털 세계에 맞춰 업그레이드
sCon®
SICK의 Smart Motor Sensor는 사용자를 인사이더로 만들어줍니다.
더 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.