JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
asf-ir-universal-robots-stage-teaser-image-webx

Universal Robots製ロボット向けソリューション

Universal Robots (UR) は、あらゆる規模の企業に対して、数多くのコボットソリューションを提供しています。URのコボットポートフォリオでは、可搬重量とリーチに関して、以下の5つのモデルを提供しています:

  • UR3e (可搬重量3 kg、リーチ500 mm)
  • UR5e (可搬重量5 kg、リーチ850 mm)
  • UR10e (可搬重量12.5 kg、リーチ1,300 mm)
  • UR16e (可搬重量16 kg、リーチ900 mm)
  • UR20 (可搬重量20 kg、リーチ1,750 mm)

これにより、多数のアプリケーションをカバーできます。6つの関節を備え、驚くほどの柔軟性があり、既存の生産環境に簡単に統合できるコボットは、大きな作業を行うために生み出されたものです。SICKの適切なセンサ・ソフトウェアソリューションを搭載することによりさらに実力が向上し、安全性や産業用画像処理分野における個々の課題に対応することができるようになりました。SICKではエコシステムUR+に特化した統合ソリューションをはじめ、URロボット向けにその他の統合可能なソリューションも多数提供しています。

Universal Robots Certifiedロゴ

UNIVERSAL ROBOTS製ロボット向けのセンサ・ソフトウェアソリューション

UR+エコシステム向けの統合ソリューション

用途領域Robot VisionとSafe Robotics向けの統合センサ・ソフトウェアソリューション

ソリューションの選択
UR+エコシステム向けのSICKの統合ソリューション

Universal Robots製ロボット向けのその他のソリューション

用途領域Robot VisionとSafe Robotics向けのセンサ・ソフトウェアソリューション

ソリューションの選択
Universal Robots製ロボット向けのSICKのソリューション

お客様それぞれの状況に合わせたアドバイス

SICKのロボットソリューションにご興味をお持ちですか?ロボット工学についてもっと知りたい、あるいは具体的なアドバイスが欲しいですか?ロボット工学の専門家チームが、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをご提案いたします。

封筒のアイコンが付いたお問い合わせフォーム

お問い合わせください