デジタル化 デジタルイントラロジスティクスデジタルソリューションを活用して、商品や資材のフローを最適化ホーム テーマ テーマ デジタルソリューション デジタルイントラロジスティクス現代の製造業では、生産ロジスティクスが、効率性、生産性、競争力を決定づける重要な役割を果たします。増加する製品バリエーション、不安定なサプライチェーン、短いサイクルタイム、ジャスト・イン・タイムまたはジャスト・イン・シーケンスのプロセス。これらの要件は安定性と透明性に優れ、完璧に調整されたマテリアルフローを必要とします。同時に、自動化のレベルも向上しており、それには無人輸送システムからロボット工学、さらには完全にデジタル制御されたイントラロジスティクスにいたるまで、様々な形態が見られます。まさにこれが、デジタル化が現代のイントラロジスティクスにとってどれほど重要かを明確に示しています。 デジタル化のメリット完全にデジタル化されたアプリケーションにより、センサレベルからOTおよびITシステムへの統合、データ駆動型アプリケーションでの評価にいたるまで、プロセス全体をシームレスに把握することができます。これはデータに基づいて意思決定および最適化を行うための基礎となります。 商品入庫のデジタル化 重要な資産を位置特定することでマテリアルフローの透明性を確保 移動型および自律型ロボット向けのローカリゼーション・ポジショニングソリューションにより物流を自動化 Eガイド デジタルイントラロジスティクスのためのガイドこの実践的なガイドでは、デジタルバリューチェーンの全過程をご案内します。イントラロジスティクスの具体的なアプリケーションを用いて、デジタル化がいかに効率を高めるかをご紹介します。また、サイバーセキュリティなどのテーマにも触れ、デジタル化の成功要因を挙げます。 今すぐダウンロード お客様それぞれの状況に合わせたアドバイス ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 当社の専門知識を活用し、お客様の協力のもとに最適なソリューションを見つけます。 お問い合わせください