インテリジェントな統合で効率と柔軟性を高める

2025/04/28

企業は、プロセスを効率的にし、機械をモジュール化し、メンテナンスコストを削減するという課題に直面するようになっています。ここでは、センサデータとプロセスデータをインテリジェントに活用することが、重要な鍵となります。IO-Linkマスタがこれらのデータのシームレスな取得・分析・統合を可能にすることで、持続可能な自動化ソリューションをより速く、より簡単に、そしてコスト効率よく実装することができます。このブログでは、新しいSIG300 IO-Linkマスタによるシームレスなデータ統合の付加価値について、詳しく説明します。

data integration with the new SIG300 IO-Link Master
data integration with the new SIG300 IO-Link Master

透明性と戦略的な決定

生産プロセスと物流プロセスを効率的に管理するには、データベースの自動化およびITシステムとクラウドシステムのネットワーク化が不可欠です。SIG300は、センサデータを取得し、スループット、稼働率、ダウンタイムなどのKPIを提供します。これにより、総合設備効率(OEE)を正確に分析することが可能になります。
 
透明かつ包括的なデータにより、生産プロセスとマテリアルフローをリアルタイムで監視できます。直感的なダッシュボードは、長期的に効率を高めコストを削減するための意思決定の根拠を提供します。これにより、プロセスを継続的に最適化して、リソースを的確に使用できるようになります。
 
With suitable dashboards, decisions on optimizing in-house processes can be made faster and more easily
適切なダッシュボードで、自社のプロセスを最適化するための意思決定を、より迅速かつ容易に実行
With suitable dashboards, decisions on optimizing in-house processes can be made faster and more easily
適切なダッシュボードで、自社のプロセスを最適化するための意思決定を、より迅速かつ容易に実行

機械設計におけるモジュール性と将来性

最新の自動化技術では、ロボット工学、センサ技術、機械学習、人工知能、従来の制御システムを組み合わせることで、生産性を向上させ、リソースを節約します。これらの技術は互いに調和し、柔軟で適応可能でなければなりません。それが、小ロット生産、急速に変化する生産要件、個々の顧客の要求に対応するための必須条件です。この適応可能性を実現するには、多くの場合、複雑なアルゴリズムとリアルタイムデータに基づく制御システムの開発が必要となります。その際の課題のひとつとして、複雑化する自動化に対応するためにセンサとアクチュエータの技術をシームレスに統合することが挙げられます。
 
SIG300は、インリジェントなデータ統合のための分散型インタフェースとして機能します。IO-Linkマスタは制御タスクを周辺機器にシフトし、中央制御システムの負担を軽減します。これにより、負荷分散が改善され、機械がより迅速に応答できるようになります。センサ、アクチュエータ、コントローラ間の双方向通信は、継続的なデータトラフィックを可能にし、統合を容易にし、機器管理を最適化します。これにより、機械の適応や装備変更がさらに迅速になります。
 

必要に応じた診断とメンテナンス

予期せぬ機械のダウンタイムや、高くつくメンテナンスコストは、多くの場合、プロセスデータや状態データが不十分なために生じます。従来のシステムでは限られた情報しか提供されないため、メンテナンスが遅れたり、不必要に実施されたりすることになります。
 
SIG300を使用すれば、接続された機器の高度な診断が分散して実行され、摩耗・汚染・偏差が早期に検出されます。これにより、ニーズに応じたコスト効率の高いメンテナンスが可能になります。重要な変化が起こると、それは複数の方法によってリアルタイムで視覚化されます。つまり、接続された信号灯が即座に従業員に通知し、それと並行してデータがIT監視システムに送信されます。また、接続された機器との双方向通信により効率的なリモートメンテナンスが可能になり、機械の稼働率が向上し、コストが削減されます。
 
bi-directional communication with the connected devices enables efficient remote maintenance – for higher machine availability and lower costs
bi-directional communication with the connected devices enables efficient remote maintenance – for higher machine availability and lower costs

未来への投資

SICKのIO-Linkマスタ SIG300は単なるインタフェースであるだけなく、プロセスデータと機器データをシームレスに記録・管理・統合します。高性能のオールラウンダーとしてIIoTアプリケーションにおける正確な分析と最適化をサポートし、また分散型データ処理により既存の自動化システムへの統合が容易です。SIG300は、その堅牢な設計および診断データを提供する機能により、現場レベルのネットワーキングとITおよびクラウド環境への接続に新たな可能性を開きます。このインテリジェントなIO-Linkマスターの多用途性について詳細をご覧ください。

 

その他の記事

余計な機械停止を防止:段ボールトレイの生産現場にあるシグナルランプとSensor Integration Gateway

もっと詳しく

優れた接続技術でワークフローを向上

もっと詳しく