産業用画像処理の分野では、近年、大きな技術的進歩がありました。ソリューションがより安価になることで、経済的な収益性がさらに高まります。これらは産業用アプリケーションの効率を大幅に改善する可能性を秘めています。競争圧力の高まり、熟練労働者の不足、高い品質基準、またより短いサイクルで個別化された製品を製造する必要性を考慮すると、生産の自動化は理にかなっているといえるでしょう。そこで利用される技術とは、光学センサと画像処理を用いて品質管理のようなタスクを実行したり、座標と位置データをロボットに送信したりするソリューションのことを指します。
高性能の画像処理技術は、対象物を正確にキャプチャし、リアルタイムで分析することを可能にします。これにより製品品質の向上、エラー率の低下、プロセスの最適化が実現します。さらに、収益、スループット、顧客満足度が向上し、資源の消費量が削減するといった利点が挙げられます。
2Dビジョン技術とは何か
2Dビジョンソリューションは、多くの産業オートメーションプロセスにおいて基盤を形成しています。2D技術の大きな利点は、異なる形状の物体表面のパターンやコントラストを正確に認識し、不規則性や欠陥を正確に検出できることにあります。2Dソリューションは、おもに、コントラスト差の情報がある場合に使用されます。この技術は現在幅広く普及しています。2Dビジョンは直感的で非常に柔軟性が高く、またさまざまなタイプの光源を使用することで、ビジョンソリューションの性能を最適化できます。これにより、2Dビジョンカメラは必要な対象物特性を正確に検出できるようになります。