JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
digitalsolutions-resource-io-link-retrofit-stage-teaser-component-image

レトロフィットして機械をインダストリ4.0規格にアップグレード

簡単で費用対効果に優れたSICKのIO-Linkレトロフィットソリューション

各コンポーネントが確実に円滑に機能するようにして、プラントの稼働率と安定した動作を確保することが課題になります。シンプルなセンサを備えた従来型のシステムでは、Condition Monitoringの実行が困難になります。その場合は、まず機能不良の原因を特定する必要があるため、トラブルシューティングのコストが高くなります。

ソリューション

IO-Linkレトロフィットを利用すれば、機器やシンプルなセンサをデータの世界に接続することができます。この低コストのレトロフィットでは、既存のケーブルを介して機器を統合することができます。プロセスデータ、パラメータ設定と詳細な診断データを、プラントや工場全体にリアルタイムで提供することが可能です。これにより、24時間体制でのCondition Monitoringが可能になります。統合やコミッショニングの間に、パラメータ設定を可視化し、テストし、最適化することが可能です。頻繁な製品変更やバリエーション変更にも迅速かつ確実に対応できます。機器交換の際も同様です。最後に使用されたパラメータセットが、欠陥のあるセンサから交換用センサにIO-Linkを介して自動的に転送されます。

工場内の大型タービン

IO-Linkソリューションのメリット

柔軟性、透明性、コスト削減: IO-Linkセンサで得られたサービスデータに基づいて、重要なポイントにあるシンプルな機器を24時間監視することができます。そうすることで、機械や機器の機能不良を素早く検出することが可能になります。その結果、ダウンタイムが回避され、コストが削減され、プロセスが改善され、最適化の余地が明らかになります。状態データに基づくメンテナンスは、予知保全の実現に向けた第一歩となります。IO-Linkは、生産設備のPLC設定に介入することなく後付けすることができます。

ベルトコンベアが前景にある生産現場

IO-Linkレトロフィットソリューションに関する重要なポイントの要約:

  • 既存の機械やプラントにIO-Link技術をレトロフィットするための費用対効果の高いソリューション。
  • センサとコントロールレベル間の直接通信により、データ伝送の高速化と効率化が実現。
  • プラグアンドプレイで簡単に設置でき、設定しやすいため、既存のプラントや機械に簡単に組み込むことが可能。

当社にお問い合わせください!

デジタルソリューションについてご質問がある方、使用例にご関心をお持ちの方、当社の現地のエキスパートとのアポイントメントをご希望されている方へ。

Eメールでのお問い合わせ

Contact