JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
separation-distance-stage-teaser-image-webx

ISO 13855:2024の新しい点は何ですか?

知っておくべきことはすべてここにあります!

分離距離に関する最新の動向を把握する

2024年11月21日に改訂版ISO 13855:2024規格が発行されたことにより、分離距離に関する内容に大幅な改善が加えられました。 これらの変更は、セーフティソリューションの設計、検証、検査に携わるすべての人に影響を与え、作業員の安全や健康を損なうことなく、既存の機械を使用できる安全な作業環境の構築を目指しています。

最も重要な変更点は何ですか? また、要件に準拠するためには何を考慮する必要がありますか? SICKのセーフティ専門家が、これらすべての疑問に対する答えを見つけるお手伝いをいたします。

ISO 13855:2024の最新情報は何ですか?

新しいISO 13855:2024規格には、いくつかの重要な改正が含まれています。 概念をより明確に表すために用語および変数が見直され、各用語の定義がより明確化されたほか、追加の保護装置や、測定原理に関連する公差による追加距離など、新しい内容が追加されています。 これらの改訂を受けて、市場全体および新規機器の設計者は対応を迫られることになります。

ある女性が、「規格」という文字を指さしています。その文字の周りには、他にも多くのホログラムが描かれています。

新しい規制からどのようにメリットを得られるか

これまで対象とされていなかった保護装置の統合や、安全コンセプトのさらなる最適化を可能にする追加距離要因の考慮により、より包括的な設計によるめりっとが市場にもたらされます。 この規格は、保護装置の選定、コンフィグレーション、配置に関する仕様の改善と要件のさらなる明確化を通じて、大きなメリットを提供します。 これらの機能強化により、安全な生産性を高め、総所有コスト (TCO) を削減する、より優れたセーフティソリューションの実現に貢献します。

安全分野の専門家が安全装置の機能性を確認します

SICKは、新しい規格のインプリメンテーションをサポートします

SICKの安全分野の専門家は、新しいISO 13855:2024における検知保護設備 (SPE) の要求事項を一目で把握できる包括的なポスターを作成しました。このポスターでは、北米規格で更新された同等の存在検知装置に関する要求事項、すなわち、ANSI B11.19-2019 (2024年12月に再承認済み) についても取り上げています。 その目的は、デザイナーに明確かつ簡潔なインフォメーションを提供し、新しい規格に迅速かつ効率的に対応できるようにすることです。 さらに、ジックでは、仕様のインプリメンテーションを容易にし、機械のセーフティを最適化するための具体的なトレーニング、テクニカルサポート、およびカスタマイズされたソリューションを提供しています。

あるセーフティ専門家が機械の測定を行い、別の専門家がメモを取っています

ぜひお問い合わせください。

分離距離についてご質問はございませんか?  当社の専門家が喜んでお手伝いし、お客様に最適なソリューションをご提案いたします。

封筒のアイコンが付いたお問い合わせフォーム

連絡先

ガイド: 分離距離に関するコンピテンスの強化

SICKの安全分野の専門家がまとめた「グローバル分離距離ガイド」は、新たに改訂された安全規格、[ISO 13855:2024、ANSI B11.19-2019 (R2024)、CSA Z432:23] に準拠し、防護装置の寸法決定および配置に関する背景情報とガイダンスを提供するものです。 本ガイドでは、分離距離を決定するための詳細情報を提供し、地域ごとの主な相違点を明確にするとともに、ステップバイステップ形式のポスターをさらに詳しい解説で補足します。

また、本ガイドは、距離要件を満たす防護装置の設計、インプリメンテーション、および検証に関する詳細なガイダンスを提供することにより、考慮すべき要因に関する最新の知見に沿ってリスクを効果的に軽減し、職場の安全衛生の向上に貢献します。

今すぐダウンロード
このポスターは、タブレットやノートパソコンのモニター上でプレビューとして表示されています

ポスター: 分離距離の設定手順

SICKの安全性専門家が、分離距離に関する要件をステップバイステップの概要ポスターにまとめました。 ISO 13855:2024およびANSI B11.19-2019の両規格に基づく指針が記載されています。 このポスターは、重要なポイントを要約し、検出ゾーンへの乗り入れ方向や特定の基準面に基づいて、寸法設定や配置に関して考慮すべき各基準を適切に選択するプロセスをユーザに案内します。

今すぐダウンロード
このポスターは、タブレットやノートパソコンのモニター上でプレビューとして表示されています

ウェビナー: 録画を今すぐ視聴

分離距離の要件に関する主な変更点とは?

要件を満たすために考慮すべき点について、当社の安全専門家から学びましょう。

ウェビナーの録画はこちらからご覧いただけます