課題:
窓メーカーでは品質保証の一環として、フォーム充填物やアルミニウム製プロファイルを手作業で点検しなければならないことがよくあります。ですが、手作業による点検には明らかなデメリットがあります。まず第一に、経験豊富な従業員がその作業に完全に集中する必要があり、その従業員を他の作業に配置することができなくなります。そして第二に、高速で移動するベルトコンベアで単調な点検作業を何時間も行うと、作業者が疲れてミスを見落とす危険があります。
ソリューションは、Intelligent InspectionとSICK AppSpace SensorAppsの組み合わせで実現します:
Deep Learningに基づく2D画像処理ソリューションが、ブラインドのアルミニウム製プロファイルに十分な量のポリエチレンフォームが正しく充填されているかどうかを点検します。ここでは、充填物の穴と汚れを見分けることができます。dStudioと数枚の画像テンプレートがあれば、SICKセンサ用にニューラルネットワークを簡単にセットアップすることができます。このソフトウェアは、切断面でフォームの充填状態が均質であるか不完全であるかを区別する方法を学習します。

利点:
このソリューションは直感的かつ迅速に習得することができます。従来のルールベースのツールの長所と、複雑なDeep Learning画像処理が組み合わされています。点検と生産が高精度で自動的に行われることで、不良品や保証クレーム件数が減少し、信頼性と生産性が向上します。このアプリケーションは、機器で素早く簡単にセットアップすることができます。SICK dStudioで精度と速度を最適化することができます。