JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
safety-fields-of-application-safe-mobile-robots-image-webx

移動ロボットのための安全性と環境認識

移動ロボット用セーフティソリューションを利用して、人や障害物を検知し、衝突や停止を回避

生産性、安全性、コスト効率: 移動ロボットに最適なセーフティソリューション

SICKは、Autonomous Mobile Robots (AMR: 自律移動ロボット) やAutomated Guided Vehicles (AGV: 無人搬送車) などの移動ロボット向けに革新的なセーフティソリューションと環境認識技術を提供し、安全で信頼性の高いプロセスフローを実現しています。環境認識と位置特定のためのセーフティセンサは、人間とロボットのインタラクションがある領域において、人物の安全を必要なレベルで確保しています。

SICKの堅牢なセンサ、モジュール式制御ソリューション、インテリジェントなソフトウェア、簡単に統合可能なシステムを利用することで、移動ロボットは安全かつ自律的に、そしてコスト効率よく動作します。衝突の可能性が早期に検出され、回避されます。状況に応じて走行速度を調整することで、ロボットの機動性が確保されます。

センサから提供されたデータは、位置特定に加えて、ナビゲーション目的で使用することも可能です。これは、AMRやAGVなどの移動ロボットの使用を効率をより一層高める二次利用です。衝突回避向けのインテリジェントなセンサから、位置特定が統合された完全なセーフティソリューションまで対応する当社は、お客様のパートナーです!

利点

センサで人の接近を検出する無人フォークリフト

安全な人物検出

自律型ロボットの周辺にいる人物を確実に検出することで、車両の効率をおろそかにすることなく労働安全性が向上し、事故のリスクが低減します。

周囲の障害物を高精度で検出するLiDARセンサ

高精度の障害物検知

移動ロボットの周囲にある障害物や危険物を正確に検知することで、衝突が回避され、修理コストが削減されます。

2つの異なる防護フィールドを表示する2D LiDARセンサ

インテリジェントな安全機能

SICKは、個別に設定可能な防護フィールドのような高度な安全技術を統合して、自律移動ロボットの安全かつ効率的な動作を実現しています。

4ピースのパズルと、欠けているピースをはめる片手。

カスタマイズ可能なセーフティソリューション

SICKのソリューションは、特定の要件や困難な用途に合わせてカスタマイズすることができます。そのため、移動ロボット向けの安全機能を既存のプロセスや作業環境に柔軟に統合することができます。

当社のソリューション

人物の安全

人とAMRが共に働く際の保護

ソリューションの選択
物流倉庫内を走行する有人フォークリフトと自律型フォークリフト。センサ防護フィールドで守られる人物

安全な制御ソリューション

移動ロボット用の駆動安全機能付きモジュール式セーフティコントローラ

ソリューションの選択
生産施設の通路で、荷物を積まずに人の横を走行する無人搬送車

衝突回避システム

AMRとAGV向けの早期非接触衝突警告

ソリューションの選択
荷物を積んで光学式ラインガイダンスによって倉庫内を移動する無人搬送車

安全と環境認識のためのアプリケーション

今すぐご相談ください!

SICKは、センサ技術およびそれに付随する独自のソフトウェアソリューションの幅広いラインナップを、一手に提供しています。お客様のAMRフリートにはどのようなソリューション (またはソリューションの組み合わせ) が最適でしょうか?当社の専門家がお客様の個別の案件に喜んでアドバイスいたします。

封筒アイコンの付いた問い合わせフォーム

お問い合わせ

ダウンロード用電子ブック: SICKのセーフティサービス

移動ロボットは、生産と物流のオートメーションに大きく貢献しています。人間と移動ロボットとが作業スペースを共有している領域では、高い生産性に加えて安全性が極めて重要になります。SICKの安全専門家チームは、移動ロボットを効率的に防護するための方法と要件について、メーカーや運用者にアドバイスしています。

今すぐダウンロード
Eガイド: 安全な移動ロボット