ANS/ANM58 PROFINET

2025/05/20
生産を向上させる新世代アブソリュートエンコーダ

 新しいANS/ANM58 PROFINETは、SICKが機械とプラントの生産性を向上させるために設計した新世代のアブソリュートエンコーダです。新設計の光学測定システムにより高精度のモーションコントロールが可能になり、モーションデータと位置データのリアルタイム伝送によりサイクルタイムを短縮、PROFINET IRTにより同期プロセスが可能です。非常にコンパクトな筐体、多様な機種バリエーションが揃っており、狭くてスペースの少ない場所にも設置できます。GUIで使い易い設定ソフトウェア「SOPAS ET」で制御システムとの接続も簡単です。さらに、プロセス中の診断データに基づく状況に応じた設備メンテナンスをサポートし、包装機械、機械効率化、保管・搬送業務など、最先端のエンコーダに要求される幅広い産業要件をカバーします。

自動化された機械やプラントにおいてエンコーダは、ドライブや軸のモーション監視と効率的に制御するための基礎となります。ANS/ANM58は位置・速度・距離測定用のシングル/マルチターンアブソリュートエンコーダへのお客様の多様な要求に応えます。正確に同期するモーションコントロール、短いサイクルタイム、省スペース筐体、多様で適切な仕様のバリエーションにより、機械やプラントの状況監視のために幅広く使用できます。

クラス最少、 わずか39 mmの取付奥行 

省スペースのANS/ANM58は、機械設計の小型化トレンドに対応します。接続コネクタがラジアル方向の機種は、取付奥行がわずか39 mm、このクラスの市販エンコーダの中で最も小さく、狭い取付スペースに最適です。

幅広い機種バリエーション – あらゆる設置状況に対応

ANS/ANM58シリーズは、理想的な機種を選択することができます。タスクに応じてシングルターン/マルチターン、18ビットまたは34ビットの分解能を選択できます。フラットまたはスリムな筐体設計や、軸/ラジアル両方向の接続コネクタで特殊な設置スペースの要件を満たし、ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフトの3つのバリエーションがあります。さまざまな形状のフランジで柔軟に取り付けることができ、幅広い要件に合わせた最適なソリューションを提供します。

PROFINET IRT経由のデータ通信、高い生産性を実現するリアルタイム伝送

PROFINETは、あらゆる業界において産業オートメーションのグローバルなフィールドバス規格としての地位を確立しています。PROFINETエンコーダ プロファイル バージョン 4.2に対応、IRT機能(Isochronous Real Time) によってプロセスを同期して実行、サイクルタイムを短縮します。高分解能Opto-ASICが位置・速度・距離測定の正確なデータを生成、ドライブや軸の制御の計画と実装が容易で複雑なプロセスステップを正確に調整するANS/ANM58は、機械の生産性を向上させるための重要な要素となります。

シンプルで直感的な統合とパラメータ設定

ANS/ANM58は、従来の産業用イーサネット規格に基づいており、制御やネットワーク統合が簡単です。WebブラウザベースのUX(User Experience)フレンドリーな設定ソフトウェア「SOPAS ET」で、アプリケーション要件に合わせて直感的に個別調整できます。

機械の状況監視をサポート

状況に応じた設備メンテナンスの目的は、想定外のダウンタイムを減らしたり回避することです。ANS/ANM58は、温度、速度、さまざまなカウント機能、タイムスタンプなど、プロセス中のさまざまな診断データを提供します。これらの診断データに基づいてアプリケーション固有の「的を絞った」メンテナンス対策や、サービスのためのアラート閾値を設定することができます。プロセスのパフォーマンスを監視し、予期せぬ機械のダウンタイムを防ぎ、プラントの生産性を向上させることができます。

包装、機械効率化、保管・搬送向けに設計

多くのアプリケーションはドライブや軸の精密な動きに基づいており、信頼性の高いプロセスには正確な位置、距離、速度、加速度のデータが必要となります。これらのデータをANS/ANM58が提供することにより、例えば、

・包装機械:プロセス同期

・機械効率化:繰り返し精度の高い位置検出とモーション監視による正確な制御

・保管・搬送業務:輸送や処理プロセスの効率的な自動化

を可能にします。

 

SICKは、産業用途向けのセンサベースアプリケーションを扱う世界有数のソリューションプロバイダーです。1946年にDr.-Ing. e. h. Erwin Sickによって設立され、フライブルク近郊、ブライスガウのヴァルトキルヒに本社を置くSICKは、技術および市場をリードする企業の1つであり、世界各地で63の子会社および持ち株会社、ならびに多数の代理店を展開しています。従業員数は全世界で10,000人以上であり、2024年度の連結売上高は21億ユーロとなりました。SICKに関する詳細情報は、インターネット(www.sick.com)でご覧いただけます。

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.