正確で信頼性の高いグリッパ動作を可能にするスマートなセンサソリューション
組み立て、溶接、塗装、材料のハンドリングなど、さまざまな作業を自動化する際に、ロボットアームとグリッパが使用されています。そこで、正確に素早く把持するには、ロボットアームとグリッパの感度が極めて重要になります。SICKのインテリジェントなセンサからは、要件の高いハンドリング作業を実現するためのデータが提供されています。
お客様の課題を共同で解決
取り付け・ハンドリング作業の包括的な管理
取り付け・ハンドリング作業の最適化には、重要な分野がいくつかあります。これには例えば、物体の検出と分類、ネジや取り付けの深さの監視、光学式状態監視による品質保証などが含まれます。包括的な状態データにより、システムの高い可用性と稼働率が得られます。

確実な衝突回避
ロボットと工作機械の作業空間を確実に隔離することで、衝突が回避され、コストが削減します。

安全なツール交換
RFID技術によるインテリジェントな監視は、ツール交換時の事故リスクを大幅に低減します。