Per tutte le applicazioni dove è richiesta una misurazione semplice, precisa ed economica la soluzione ideale è il nuovo sensore di distanza OD Mini short-range di SICK. Il display, con gli elementi di controllo, rende il sensore adatto per svariati impieghi facilitando inoltre l’utente nella parametrizzazione.
Il sensore OD Mini è la soluzione ideale quando è richiesta una misurazione precisa per distanze ridotte o per rilevare i cambiamenti di posizione in µm. Tutte queste caratteristiche sono racchiuse in un sensore compatto, leggero, semplice da utilizzare e con un alto livello di robustezza. Con tre campi operativi tra 10 e 150 mm, il sensore consente: misurazioni di distanza rapide ed estremamente accurate, il rilevamento degli oggetti e la verifica delle tolleranze di fabbricazione.
La custodia, con misure 44x31x17 mm e con grado di protezione IP67, è piccola e leggera. Infatti, la serie OD Mini pesa solo 70 g nella versione in acciaio inossidabile e circa 40g in quella in alluminio. Quest’ultima è particolarmente adatta in applicazioni dinamiche, come ad esempio nei robot o nei sistemi di presa.
Un ulteriore vantaggio è l’elaborazione integrata all’interno del sensore. Ciò consente di risparmiare un’unità di valutazione supplementare e i costi di cablaggio.
Affidabile nella rilevazione e di facile utilizzo
Indipendentemente dai colori, con fluttuazione di luminosità, superfici riflettenti o riflessioni varie, grazie al suo ricevitore con tecnologia CMOS, il sensore OD Mini raggiunge ottimi risultati nel rilevamento e di conseguenza si ha un’elevata affidabilità della macchina anche in presenza di condizioni difficili o di riflettività della superficie.
Il design del sensore short-range di SICK è intelligente e intuitivo: il display e i quattro LED di stato rendono la configurazione particolarmente semplice. In alternativa, mediante un ingresso dedicato, può essere utilizzato anche il Teach-in remoto per impostare il sensore OD Mini.
Connessione perfetta
La serie OD Mini dispone di interfacce analogiche con le quali il sensore può trasmettere di continuo valori di misura e dispone anche di uscite statiche. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni per integrare il sensore nelle reti industriali. Elementi di sviluppo già emergenti della serie OD Mini sono le interfacce seriali RS485 e RS422 per la trasmissioni dei dati.