Waldkirch / Düsseldorf, febbraio 2024 - Tutto in uno - uno per tutti: con il nuovo sensore a tasteggio W10, SICK presenta un sensore che può essere utilizzato per risolvere un'ampia gamma di compiti di rilevamento nella tecnologia di automazione in modo più universale che mai. La serie di sensori comprende solo quattro varianti, che si differenziano per le distanze operative e le opzioni di montaggio. Questo riduce notevolmente la consueta varietà di tipi. La sorgente luminosa laser di Classe 1, in combinazione con la linea di valutazione del ricevitore di precisione, fornisce risultati di rilevamento precisi con un'elevata accuratezza di ripetizione. Per la prima volta, in un sensore di questo tipo è stata realizzata un'interfaccia touchscreen, il che significa che il funzionamento del W10 soddisfa i requisiti più esigenti in termini di facilità d'uso intuitiva e di esperienza utente innovativa. Tre modalità operative ottimizzate per le applicazioni possono essere attivate con la stessa facilità attraverso il display, come la soppressione in primo piano o sullo sfondo, se necessario. Inoltre, le opzioni di apprendimento in base alla situazione consentono di personalizzare il W10 in base ai singoli scenari applicativi. La custodia in acciaio inox con protezione IP69k protegge il sensore anche quando viene utilizzato in condizioni ambientali difficili. Grazie alla funzionalità IO-Link, il sensore di prossimità fotoelettrico offre la possibilità di configurazione remota e di integrazione efficiente dei dati registrati dal sensore in una rete di automazione esistente.
Il W10 è sinonimo di versatilità e di un elevato grado di flessibilità nella progettazione delle applicazioni. Questo apre una vasta gamma di applicazioni per il sensore a tasteggio in numerosi settori industriali e dell'innovazione, in particolare nelle applicazioni di automazione industriale e logistica, ad esempio per il rilevamento robusto e affidabile di oggetti con proprietà superficiali diverse o difficili, come lucentezza, colore o texture.
Il primo sensore a triangolazione laser a tasteggio al mondo con esperienza utente intuitiva tramite touchscreen
Interruttori a scorrimento, potenziometri, manopole: il W10 può fare a meno di tutti questi elementi di regolazione. Ciò è possibile grazie al display touchscreen, che questo sensore laser a tasteggio è il primo del suo genere a possedere. Che si tratti delle modalità operative Velocità, Standard o Precisione, del blanking in primo piano o sullo sfondo, delle impostazioni di apprendimento individuali, dei parametri preconfigurati e dei valori limite, l'operatore può selezionare, richiamare, regolare e salvare tutto in modo intuitivo. Il blocco dello schermo, come speciale funzione di sicurezza del W10, protegge le impostazioni in modo sicuro dall'accesso o da modifiche indesiderate da parte di terzi. In alternativa al funzionamento sul dispositivo, il W10 può essere impostato facilmente anche tramite IO-Link e può comunicare anche attraverso questa interfaccia. Il W10 dispone di due uscite digitali per l'emissione di segnali di commutazione.
Rilevamento affidabile grazie alla precisa triangolazione laser a breve e lunga distanza
Il W10 combina una sorgente luminosa laser di classe 1 ad alta precisione - il cui fascio di luce focalizzata produce solo un piccolo punto luminoso sull'oggetto - con una linea di valutazione del ricevitore veloce e precisa. Grazie a questa potente tecnologia, il sensore a tasteggio ottiene risultati di rilevamento molto precisi con un'elevata accuratezza di ripetizione sia nella versione a corto raggio con distanze di lavoro comprese tra 25 mm e 400 mm, sia nella versione a lungo raggio con distanze da 25 mm a 700 mm: l'ideale per il rilevamento preciso di oggetti e posizioni. In modalità velocità, il tempo di risposta è di 1,8 ms: un comportamento di commutazione affidabile è quindi garantito anche a velocità elevate della macchina.
Ampia gamma di applicazioni grazie all'opzione teach-in e al design ibrido e robusto
Grazie all'utilizzo di algoritmi dinamici sviluppati per applicazioni specifiche, il W10 raggiunge un elevato livello di affidabilità e una buona precisione di ripetizione dei lavori. Lo scanner laser offre opzioni di autoapprendimento individuali per regolazioni specifiche. Oltre al consueto autoapprendimento a 1 punto, che rileva gli oggetti a una distanza definita, l'autoapprendimento a 2 punti consente di rilevare oggetti di altezze diverse. La modalità manuale amplia le opzioni di apprendimento e offre una flessibilità ancora maggiore. Sia la versione a corto raggio che quella a lungo raggio del W10 sono disponibili in due varianti di alloggiamento: una per il montaggio standard con un foro da 1 pollice e una per il montaggio ibrido tramite la filettatura M18 sul lato anteriore o il foro da 1 pollice sul lato. Con due sole versioni, ciascuna dotata di due LED colorati per indicare lo stato di funzionamento, il W10 offre un'elevata flessibilità di montaggio. Questo lo rende adatto alle situazioni di installazione più comuni. L'alloggiamento in acciaio inox con classe di protezione IP69k rende tutti i W10 dispositivi estremamente robusti, in grado di resistere ad ambienti operativi difficili, a sostanze aggressive o a frequenti cicli di pulizia. Ciò garantisce la massima disponibilità durante il funzionamento ed evita lunghi tempi di inattività dell'applicazione.
SICK è uno dei principali fornitori di soluzioni per applicazioni industriali basate su sensori. Fondata nel 1946 dal Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick e con sede a Waldkirch in Breisgau, vicino a Friburgo, l'azienda è uno dei leader tecnologici e di mercato ed è presente in tutto il mondo con oltre 50 filiali e partecipazioni e numerose agenzie. SICK impiega quasi 12.000 persone in tutto il mondo e ha generato un fatturato consolidato di circa 2,2 miliardi di euro nell'esercizio finanziario 2022. Ulteriori informazioni su SICK sono disponibili su Internet all'indirizzo www.sick.com.