Localizzazione
Nelle applicazioni di localizzazione i sensori stabiliscono la posizione assoluta di piattaforme mobili autonome all’interno del loro ambiente. Alcune soluzioni efficaci sono la localizzazione su griglia con codici 2D e la localizzazione libera tramite riflettore o profilo ambientale.
Localizzazione LiDAR modulare in base ai profili naturali
Localizzazione basata su profili naturali con sensore 2D LiDAR TiM7xx
Loccalizzazione con sensore 2D LiDAR sicuro TIM-S
Localizzazione low-cost basata su profili naturali con sensore 2D LiDAR TiM2xx
Motion Control
Sensori e soluzioni che monitorano e controllano i movimenti delle piattaforme mobili. Le soluzioni spaziano dagli encoder, ad esempio per applicazioni odometriche, agli inclinometri e ai sistemi Motor Feedback.
Guida su tracciato
La guida su tracciato è un metodo di navigazione semplice, conveniente e ampiamente diffuso per piattaforme mobili. Un sensore riconosce e segue un tracciato applicato sul pavimento in modo tale che la piattaforma mobile si muova all’interno di tale tracciato.
Guida su tracciato ottico con OLS
Guida su tracciato magnetico con MLS
Localizzazione a raster con GLS6
Articoli selezionati:
Intralogistica innovativa: AutoBox con sensori di navigazione e sicurezza di SICK nel test pilota presso BMW
Robot mobili ultracompatti ottimizzano la catena di processi
Produzione flessibile senza nastro trasportatore
Soluzioni di sensori complete per sistemi di carrelli per trasporto senza conducente in centri di distribuzione corriere, espresso, pacco e posta
Scegli una produttività sicura e la localizzazione per i tuoi robot mobili:
Hai domande?
Robot mobili:
Move into new dimensions
La robotica si mette in marcia: nella produzione, nella logistica o nell’assistenza. Soluzioni di sensori per tutte le varianti di robot mobili
Veicoli industriali
I sistemi mobili per il trasporto di materiali vengono utilizzati in quasi tutti gli ambienti industriali di produzione.