Innovazioni nei sensori LiDAR e di distanza
From micron to mile. In all dimensions.
Sensori 3D LiDAR con elevata densità di punti, soluzioni personalizzate di sensori con SICK AppSpace o il nostro processo di misurazione di distanza HDDM+sviluppato su misura: con la nostra forza innovativa ci reinventiamo ogni giorno. Per mezzo delle nostre tecnologie altamente sviluppate nei settori ultrasuoni, radar o luce troviamo per ogni applicazione la soluzione adatta.
Per maggiori dettagli
I sensori 3D LiDAR scannerizzano con un’elevata densità di punti per segmento di scansione e consentono così un rilevamento completo nello spazio.
Riconoscimento di modifiche in tempo reale
I sensori 2D LiDAR rilevano dettagli nel traffico stradale corrente e reagiscono in modo straordinariamente veloce alle modifiche nel campo di scansione. Il sensore 2D LiDAR LMS1000 lavora con frequenze di scansione fino a 200 Hz. In fase di rilevamento e classificazione di veicoli, i nostri dispositivi sono chiaramente in vantaggio.
Soluzioni personalizzate per sensori
Con SICK AppSpace, lo sviluppatore stesso dell’applicazione determina la soluzione. Il nostro sistema Eco combina software, sensori programmabili e una Community dinamica di sviluppatori e permette in questo modo approcci completamente nuovi e adeguati nell’automazione.
Forte in spazi esterni e interni
Con il processo di misurazione di distanza HDDM+ innovativo e applicabile in molte situazioni (High Definition Distance Measurement Plus), i sensori LiDAR e di distanza rilevano le distanze in modo affidabile.
Attendi
Stiamo elaborando la tua richiesta ...