ENCODER INCREMENTALI DBS60 CORE DI SICK

30-ott-2014

La nuova famiglia di encoder coniuga semplicità di installazione e affidabilità nel tempo,

per garantire le massime performance in qualsiasi settore industriale

 

Vimodrone, 3 Novembre 2014. SICK S.p.A., filiale italiana di SICK AG, azienda di rilievo mondiale nella produzione di sensori, presenta la nuova serie di encoder DBS60 Core.

Con appena 58mm di diametro, l’ultimo encoder incrementale di SICK riduce al minimo gli ingombri in fase di montaggio, grazie anche alla custodia compatta e al duplice posizionamento del clamping ring anteriore o posteriore, al connettore radiale M23 o M12 e al cavo universale flessibile.

DBS60 Core presenta un’ampia varietà di interfacce meccaniche, elettriche, giunti e flange. Flangia fissa, servo flangia, foro cieco in metallo fino a Ø5/8" (15,875mm), foro passante e adattatore isolante fino a Ø15 mm consentono diverse opzioni di montaggio per un’installazione semplice e rapida.

Per rendere l’encoder ancora più pratico e sicuro, il fissaggio all’albero motore avviene mediante una vite di serraggio posizionata direttamente sul clamping ring. In questo modo il rischio di slittamento dell’albero è totalmente azzerato.

Oltre all’interfaccia standard 5 V e 24 V TTL/RS422 e 24 V HTL/push-pull, la nuova serie di encoder DBS60 Core è disponibile anche con un'interfaccia elettrica universale che unisce le classiche 5 V TTL e HTL in un’unica soluzione, portando a un sensibile abbattimento dei costi di stoccaggio.

L’alto grado di protezione IP65 e il doppio cuscinetto fanno di questo encoder una soluzione robusta ed affidabile, anche con carichi elevati sull’albero e in condizioni di lavoro estreme. La versione con albero isolato garantisce ottime performance in un range di temperatura compreso tra -30°C e +100°C.

Con una risoluzione fino a 5.000 impulsi, il DBS60 Core è il prodotto ideale per applicazioni standard in diversi settori industriali, soprattutto per applicazioni relative all’automazione di fabbrica e logistica, lavorando alla perfezione nell’ambito dei motori asincroni, macchine per l'imballaggio e magazzini automatizzati.

Per maggiori informazioni: www.sick.it

Download

DBS60Core