Dimensione, profilo e volume
I sensori rilevano dati quantitativi sulle dimensioni e sulla forma di un oggetto.

Temperatura
Indifferentemente se si tratta del monitoraggio di condizioni di stato nella costruzione di macchine e impianti, oppure di controlli e regolazioni di processi sensitivi, il rilevamento preciso e affidabile della temperatura è di fondamentale importanza in molti settori industriali. Le serie di termometri a vite e a innesto, nonché gli interruttori di temperatura SICK forniscono valide soluzioni per la misurazione della temperatura in fluidi e gas.

Pressione
La misurazione della pressione assume un ruolo fondamentale in molti ambiti della costruzione di macchine e impianti, dell'industria produttiva, della costruzione di macchine utensili, della tecnologia di processo e della realizzazione e valorizzazione dei prodotti di sostentamento e consumo. SICK offre un'ampia gamma di sensori e interruttori di pressione elettronici, perfettamente adattabili alle specifiche esigenze dei clienti grazie alle intelligenti e molteplici possibilità di configurazione.

Livello di riempimento
SICK offre un'ampia gamma di prodotti per il controllo di processo, lo stoccaggio e la sicurezza, come sistemi di misurazione continua del livello, sistemi di rilevazione delle soglie oppure soluzioni che coniugano la misurazione di entrambi i parametri. SICK offre soluzioni ottimali per aumentare l'efficienza dei processi, tenendo in considerazione le esigenze specifiche del cliente: modalità d'installazione, caratteristiche del fluido e condizioni ambientali. L'esperienza, il know-how e l'ampia offerta dei suoi prodotti, rendono SICK un leader nel campo dei sensori. Ad esempio, grazie a sensori con onda radar guidata (TDR), dispositivi a ultrasuoni, apparecchi a vibrazione e varie tecnologie.

Distanza
Nei seguenti gruppi si trovano i prodotti per la misurazione della distanza

Velocità
Nei seguenti gruppi si trovano i prodotti per la misurazione della velocità

Concentrazione
Nei seguenti gruppi si trovano i prodotti per la misurazione delle concentrazioni di polveri e gas

Flusso
Innovativi sistemi di sensori per la misurazione del flusso, processi di misura flessibili con robusti dispositivi e concetti di collegamento a costi contenuti, collegati a sistemi subordinati. Quando occorre rilevare la quantità, sia con valori analogici di flusso momentaneo sia con monitoraggio a impulsi, i sensori di flusso SICK funzionano in modo affidabile e sicuro con svariati mezzi in difficili condizioni ambientali e di processo. Sia con fluidi sia con gas, i sensori di flusso di SICK si affidano a processi innovativi di misurazione della durata, basati su ultrasuoni e tecnologia laser.