Applicazioni
I sensori e i sistemi di sensori che eseguono misurazioni, calcolano anche la dimensione, il profilo e il volume. Inoltre determinano la distanza, la velocità e la concentrazione. I sensori per fluidi e gli strumenti di misura del flusso di gas con tecnologia a ultrasuoni rilevano la temperatura, la pressione, il livello e la portata.
Continuare a leggere
I sistemi di sensori SICK riconoscono in modo affidabile gli oggetti e le loro caratteristiche, anche nelle condizioni più difficili.
Continuare a leggere
Il sistema di sensori garantisce un monitoraggio mirato e il rilevamento di informazioni. SICK offre componenti e soluzioni complete di sistemi per il controllo di emissioni, processo e impianto, per il monitoraggio dell'emissione di sostanze nocive e per la sorveglianza della qualità.
Continuare a leggere
La protezione delle persone ha la massima priorità. Ma anche le macchine e altri oggetti vengono sorvegliati e messi in sicurezza. I requisiti tecnici di sicurezza riguardano la sorveglianza delle zone di pericolo, dei punti pericolosi, degli accessi, delle porte e delle serrande, delle posizioni e dei movimenti di macchine. Anche gli edifici, le proprietà, gli oggetti di valore e altri oggetti necessitano di essere sorvegliati. Per assolvere a tali funzioni, SICK si avvale di un'esperienza pluriennale e di prodotti innovativi di ultima generazione.
Continuare a leggere
Collegamento e integrazione
Nel periodo di reperimento informazioni, la possibilità di accedere ai dati in modo facile, rapido e gestibile manualmente costituisce un importante vantaggio strategico. Le nostre soluzioni di sensori intelligenti e i comandi di sicurezza forniscono diverse tecnologie di integrazione, che consentono un facile accesso ai dati dei nostri sensori da HMI, PLC e tool di ingegneria. In questo modo forniamo un valido supporto nella ricerca di una soluzione semplice e rapida per le applicazioni e aumentiamo la disponibilità della macchina con un concetto di diagnostica integrato.
Continuare a leggere
Codici a barre, codici 2D o innovativa tecnologia RFID: i sensori SICK garantiscono ottime prestazioni anche in condizioni estreme. Gli oggetti noti vengono identificati mediante procedure di riconoscimento ottiche o fisiche di altro tipo.
Continuare a leggere
Il sistema di sensori SICK riconosce la posizione di svariati oggetti. Posizione, formato o navigazione: tutto viene rilevato e trasferito al rispettivo controllo.
Continuare a leggere
Attendi
Stiamo elaborando la tua richiesta ...