Ampliamento delle Soluzioni track and trace di fascia alta con la nuova variante della telecamera a scansione lineare

29-lug-2023

ICR890-4 Pro Color stabilisce nuovi standard nelle applicazioni logistiche per CEP e Retail

Vimodrone, luglio 2023 SICK lancia una nuova variante della sua telecamera a scansione lineare. ICR890-4 Pro Color è la prima telecamera del suo genere per i sistemi track and trace in grado sia di regolare dinamicamente la messa a fuoco sia di produrre immagini a colori aggiuntive. Ciò consente ICR890-4 Pro Color di fornire immagini a colori e in scala di grigi cristalline anche a velocità molto elevate, riducendo così la rielaborazione manuale nelle applicazioni di logistica automatizzata nel CEP e retail.

Con ICR890-4 Pro Color, SICK lancia sul mercato la prima telecamera a scansione lineare con messa a fuoco dinamica e immagini a colori per sistemi track and trace. La camera è in grado di leggere codici 1D e 2D nei processi di trasporto e logistica. Con il suo design modulare migliorato, l'unità di illuminazione a LED, l'unità di controllo della messa a fuoco e il decodificatore ad alte prestazioni, la telecamera a scansione lineare ICR890-4 Pro Color stabilisce dei nuovi standard per i sistemi track and trace. ICR890-
4 Pro consente di digitalizzare automaticamente gli oggetti in entrata sia all'entrata merci che durante la gestione dei resi nella vendita al dettaglio o nel settore CEP, e di integrarli direttamente nei processi logistici automatizzati e documentati senza soluzione di continuità, ad esempio, distinguendo le scatole dalle borse,
identificando i simboli di pericolo o classificando gli oggetti dalle loro etichette colorate. Tutto questo può essere utilizzato per creare dati anagrafici completi per ogni rispettivo oggetto.
 
Smistamento efficiente a velocità di trasporto molto elevate
 
Con una produttività di oltre 18.000 oggetti/ora e velocità di trasporto fino a 4,5 m/s, l'ICR890-4 Pro Color continua a offrire una qualità dell'immagine eccezionale per applicazioni OCR, codifica video e visione grazie alla possibilità di inviare sia un'immagine a colori sia un’immagine in scala di grigi Immagine. Le immagini e i dati prodotti nel sistema possono quindi essere ulteriormente interpretate utilizzando le applicazioni software SICK. Ciò non solo riduce la quantità di rilavorazioni manuali, ma consente anche alle merci di arrivare a destinazione ancora più velocemente grazie alla verifica automatizzata.
 
ICR890-4 Pro Color: il nuovo standard per tutto il mercato