Компания SICK рада приветствовать вас на своем веб-сайте и благодарит за интерес, проявленный к нашему предприятию, продукции и услугам. Защита вашей конфиденциальности очень важна для нас, и мы хотим, чтобы вы чувствовали себя в безопасности при посещении нашего веб-сайта. Для этого мы даем ниже пояснения о том, какую информацию мы будем использовать во время посещения вами нашего веб-сайта.
| Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
| Purpose of processing | Development and validation of a collision avoidance system |
| Categories of data |
|
| Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
| Legitimate interest | SICK processes images and videos in combination with time, geoinformation and weather data for the training and validation of AI systems. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified company interest in the general welfare of all persons. Due to the purpose of the system's accident prevention, the future protection in the interest of all people therefore outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
| Consequences of failure to provide the data | The data is provided fully automatically via the recording system. |
| Retention time | As a product to be classified as a high-risk AI system in accordance with EU AI Act Article 6 is also to be developed on the basis of this data, it is necessary to store the data. Based on the data, the accuracy and robustness of the product is to be evaluated and improved throughout the product life cycle. In order to safeguard product liability in accordance with Section 13 (1) ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. |
| Data source | We process data generated by the recording system. |
| Recipients of the data | Certifying bodies |
| Transmission in third countries | We do not transfer any personal data to third countries. |
| Logic of the automated decision | We do not make automated decisions. |
Ваши права
У вас есть право
- на получение справки о касающихся вас персональных данных;
- на исправление касающихся вас персональных данных;
- на удаление или блокировку касающихся вас персональных данных;
- на возражение против обработки касающихся вас персональных данных;
- на возможность передачи касающихся вас персональных данных;
- на отзыв вашего согласия с вступлением в силу в будущем, при условии, что обработка касающихся вас персональных данных основана на вашем согласии; а также
- на обжалование в органе по надзору за защитой персональных данных, если вы считаете, что обработка касающихся вас персональных данных нарушает право на защиту персональных данных.
Для осуществления этих прав свяжитесь с нашим уполномоченным по защите персональных данных. Мы отреагируем на все запросы соответствующим образом.
SICK AG
Уполномоченный по защите персональных данных
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch (Вальдкирх)
Deutschland (Германия)
Изменение политики конфиденциальности
Мы оставляем за собой право в любое время адаптировать политику конфиденциальности к действующим требованиям. Актуальная в определенный момент политика конфиденциальности доступна на нашем веб-сайте в любое время.