Fair Climate & Green Energy

SICK Fair Climate and Green Energy Image
SICK Fair Climate and Green Energy Image

Почему это важно для SICK

Изменение климата — это величайшая проблема и угроза для населения Земли. 95 процентов всех климатологов едины во мнении: выбросы CO2, создаваемые человеком, виноваты в негативном изменении климата. Компания SICK берёт на себя ответственность и постепенно сокращает свои выбросы CO2. Наша энергетическая политика подразумевает экологичное получение и производство энергии, чтобы и для будущих поколений наша планета была достойным местом для жизни.

Стратегия защиты климата SICK

  1. Мы избегаем расточительного энергопотребления и повышаем энергоэффективность
  2. Мы используем возобновляемые источники энергии там, где это возможно. Мы компенсируем выбросы CO2, которых невозможно избежать

Мы измеряем успех наших мероприятий с учётом конкретных целей. Подписав новое соглашение о защите климата с федеральной землей Баден-Вюртемберг, компания SICK добровольно взяла на себя обязательство к 2030 году сократить до нуля выбросы парниковых газов на всех своих предприятиях в Германии, а также на всех производственных площадках по всему миру. Это обязательство касается выбросов из трёх категорий: Scope 1*, Scope 2** и Scope 3***

*      Scope 1: прямые выбросы предприятия при производстве
**   Scope  2: выбросы, связанные с закупаемой энергией (например, электричество и централизованное теплоснабжение)
*** Scope  3: косвенные выбросы парниковых газов в результате осуществления организацией свой деятельности на начальных и завершающих этапах цепочки создания ценности, включая деловые поездки

В Германии компания SICK достигла этой цели ещё в 2013 году. Речь идёт о выбросах на собственных объектах, включая производство энергии на начальных этапах (Scope 1 и 2) и командировки (Scope 3). Дальнейшие выбросы категории Scope 3 требуют регистрации и компенсации.

Предотвращение и компенсирование выбросов CO2

Энергоэффективность: Компания SICK поставила перед собой цель увеличить свою энергоэффективность на 25 % в Германии до 2025 года и во всём мир — до 2030 года (базовый год 2018). Компания SICK хотела бы добиться этой цели с помощью разных мер, таких как, например, оптимизированное управление отоплением и вентиляцией, оптимизация производства сжатого воздуха и потребления тока покоя, а также изоляция фасадов и крыш.

Возобновляемая энергия: Чтобы предотвратить выбросы CO2, с 2013 года компания SICK использует на всех своих объектах в Германии сертифицированную электроэнергию из возобновляемых источников. В целях достижения наивысших экологических стандартов электричество сертифицировано в соответствии с требованиями экомаркировки OK-Power-Label. Это значит, что абсолютно всё электричество вырабатывается из возобновляемых источников энергии и как минимум одна треть — на новых электростанциях, что способствует реализации энергетического поворота. Таким образом, в масштабах Германии компания SICK может предотвратить около 7300 тонн выбросов CO2 в год. Также компания SICK поставила перед собой цель до 2025 года перевести свои международные производственные площадки на возобновляемую энергию или — при отсутствии таковой — компенсировать выбросы.

Фотовольтаика, геотермальная энергетика и блочные ТЭЦ: Компания SICK вырабатывает электроэнергию и тепло из возобновляемых источников энергии на собственных предприятиях. Сюда относятся выработка тепловой энергии из геотермальных установок, газовые блочные теплоэлектроцентрали (блочные ТЭЦ) для эффективного производства электрической и тепловой энергии, а также производство электроэнергии с помощью фотоэлектрических солнечных систем (ФЭ), установленных на многих объектах компании SICK. При этом компания SICK хотела бы увеличить долю электроэнергии, вырабатываемой собственными силами (ФЭ и блочные ТЭЦ), до 40 процентов: в Германии до 2025 года, а во всем мире — до 2030 года. Кроме того, мы постоянно проверяем возможность использования газа из возобновляемых источников энергии. Если это невозможно, выбросы CO2 компенсируются.

Компенсация: Выбросы CO2, которых не удаётся избежать, компенсируются в рамках проектов по защите климата по стандарту CDM GOLD, реализуемых некоммерческой организацией atmosfair. Это позволяет компенсировать около 18 000 тонн выбросов CO2 в год. Стандарт CDM GOLD представляет собой стандарт компенсации углерода с самыми высокими требованиями к качеству.

Малые биогазовые установки в Непале — актуальный климатический проект, реализуемый при поддержке компании SICK: для крестьянских семей в Непале строятся малые биогазовые установки, которыми заменяются открытые очаги. Эти установки работают на обычно не используемом коровьем навозе, который превращается в биогаз в процессе анаэробного сбраживания. По трубам биогаз подаётся к газовым плитам на кухнях. Одна биогазовая установка экономит около двух тонн дров в год и, следовательно, от двух до трёх тонн CO2 в год по сравнению с использованием открытого огня.