ZF
國家: ZF ( )
選擇國家/地區

語言

  • 英語
  • 中文繁體
digital-expertise-theme-based-teaser-more-information-consulting-image-webx

數位化專案:攜手邁向成功

SICK的諮詢方案將幫助您在既定的成本框架內及時完成數位化專案

有效實施數位化專案:我們為您提供專項諮詢方案

傳統自動化專案本已十分複雜,可是如果還要再採用數位技術,複雜程度將進一步提升。開始時往往根本沒有確定下來要用到的數位組件,而是僅僅討論一項特殊的目標或挑戰。同時,還需要讓公司的其他部門也參與到數位化專案中,並注意網路安全等問題。

我們長年與客戶開展密切合作,對這些挑戰有非常深刻的認識。因此,我們專門針對數位化專案開發出了一項諮詢方案,用來幫助客戶在規定期限內以合理成本實施專案。

概覽

1. 探究:

經過全面分析,識別各項要求與目標。精確的需求分析便於明確設定目標並最大程度降低風險。

數位化專案經常犯的一個錯誤是以為一上來需要先討論技術。我們認為這樣做為時過早。因為首先必須明白需要達成哪些目標、如何才能實現。其中包括盤點現有設備的庫存,並分析具體面臨的挑戰,以及這些挑戰對於價值創造有哪些積極作用。

業務夥伴在車間內交談 

2. 設計

開發客製化解決方案與策略。個人化解決方案可最大程度提高效率與關聯。

SICK基於第一階段取得的認識開發出一項解決方案。此方案包括解決方案架構、資料點規範、資料流,以及使用者需求介紹及其他要求。方案的一個組成部分是開展技術可行性研究,確保能夠安全傳輸資料,並且能夠從目標系統存取這些資料。

设计您所需的解决方案

3. 驗證:

在實踐中對方案進行測試和檢驗。實踐性測試確保解決方案的功能性與可靠性。

試點專案成功完成後,可根據需要將解決方案應用到其他設備或生產基地。由於我們的生產基地均採用統一的標準與流程,並對專案實施進行詳盡的記錄,因此解決方案能夠在全球範圍內方便而統一地落實。

工作人員在生產環境中交談

4. 推廣:

履行並推廣可靠的解決方案。推廣應用確保長久可持續的增長並具有競爭優勢。

推薦的解決方案作為試點專案進行實施與安裝。依據預先定義的關鍵績效指標(KPI)可以衡量並分析解決方案對公司業績的影響。

推广更好的解决方案

我作為一名數位銷售顧問,工作中最重要的內容就是傾聽。

我認真聽取客戶的意見,努力理解其面臨的挑戰及設定的目標。

在此基礎上,我們推出與客戶需求相匹配的產品及服務,合理管理整個專案,使之最終為各方帶來成功。

Federico Mastropietro 數位銷售顧問

您的利益

圖上有一個箭靶,上面插有一支箭

您的目標是我們的諮詢方案的核心所在。由此,我們能夠開發出客製化數位解決方案

圖上有一本記事本及核對清單

我們的諮詢方案結構簡單、清晰,將幫助您成功進行專案管理

圖上有一個地球和幾個小勾

您可以將試點專案應用到其他設備與生產基地,我們全球統一的標準值得信賴

我們的諮詢方案確保您的數位化取得成功

我們的諮詢方案旨在為所有客戶都找到合適的解決方案——並且符合其各自設定的目標與面臨的挑戰。此外,還有助於給數位化專案梳理出清楚的脈絡結構,從而確保專案取得成功。如果您對我們的諮詢方案或特定的數位化專案存在疑問,請諮詢您的SICK聯絡夥伴,或使用本頁面下方的聯絡表。

請聯絡我們!

您對我們的數位解決方案是否存在疑問?是否有興趣瞭解使用案例?是否要與我們本地的專家預約諮詢時間?

以電子郵件方式取得聯絡

Contact