掌握關於分隔距離的最新動態
隨著更新版 ISO 13855:2024 標準於 2024 年 11 月 21 日發佈,分隔距離此一主題已有大幅改進。 這些修改會影響任何設計、驗證或檢查安全解決方案的人員,這些人員致力於為現有機械建立安全的工作環境,讓工作者在使用時不會損害其安全或健康。
最相關的變更是什麼? 而為了符合這些要求,您需要考慮什麼? SICK 的安全專家在尋找所有這些問題的答案方面提供支援。
ISO 13855:2024 有什麼新內容?
新的 ISO 13855:2024 標準包含一些重大的修訂。 術語與變數已更新,以更清晰地呈現概念,用詞已更為精確,且已新增內容-例如額外的防護裝置,以及因與量測原理相關的公差所產生的額外距離。 這些修訂需要市場及新設備設計者進行調整。

您如何從新規定中受益
透過整合先前未納入考量的防護裝置,並考量額外的距離因素,使安全理念得以進一步最佳化,市場可受惠於更全面的設計。 該標準透過改進的規格以及針對防護裝置的選用、配置與設置之更精確的要求,提供了寶貴的效益。 這些改進將有助於更優質的安全解決方案,進而提升安全生產力並降低總持有成本。

SICK 協助您實施新標準
SICK 的安全專家已製作了一張全面性的海報,該海報能一目了然地呈現新 ISO 13855:2024 標準中對電敏防護設備 (SPE) 的要求。這個全面性的概述同時也涵蓋了等效的存在感測裝置要求,這些要求已在北美標準中更新,即 ANSI B11.19-2019(該標準最近於 2024 年 12 月獲得確認)。 目的是提供設計者清晰且簡潔的資訊,以便他們能快速且有效地適應新標準。 此外,SICK 提供特定的訓練、技術支援與客製化解決方案,使規格的實施更為容易,並最佳化機械的安全性。

指南: 提升分隔距離能力
由 SICK 安全專家彙編的《全球分隔距離指南》提供背景資訊與指引,說明如何依據最新修訂的安全標準 [ISO 13855:2024、ANSI B11.19-2019 (R2024) 與 CSA Z432:23] 來確定防護裝置的尺寸設計與定位。 本指南提供判定分隔距離的詳細資訊,強調主要區域差異,並以更多說明補充逐步海報。
透過提供設計、實施與驗證防護裝置以滿足距離要求的詳細指引,本指南依據應考量因素的最新研究發現,有助於有效降低風險,進而改善職場安全與健康。

海報: 分隔距離逐步指南
SICK 的安全專家已將「分隔距離」的要求彙編成一份逐步概述海報。 其中提供了 ISO 13855:2024 與 ANSI B11.19-2019 的指示。 海報總結了關鍵要點,並根據對檢測區域的接近方向及特定的參考平面,引導使用者完成適當選擇與尺寸標註及定位相關之需考量的各項標準的流程。

網路研討會 現在觀看錄影
關於分隔距離要求的主要變更有哪些?
向我們的安全專家學習您需要考慮以符合要求的事項。