Contact
Feedback

Nouveau codeur linéaire MAX48, prenez le contrôle de vos vérins

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la mesure linéaire, SICK lance sa nouvelle gamme de codeur linéaire pour vérins hydrauliques : le capteur MAX48.

Basé sur la technologie magnétostrictive largement éprouvée, le MAX48 offre de nouvelles perspectives dans le domaine de la mesure avec des solutions robustes et précises, complètement intégrées parfaitement adaptées au domaine des engins mobiles de la construction, de l’agriculture, mais aussi aéroportuaires et communaux

 

En bref : 

Capteur linéaire à technologie magnétostrictive

Tête standard, diamètre 48mm

Longueur de mesure de 50… 2 500mm (longueur supérieure sur demande)

Zones morte de 30mm (début et fin)

Interfaces : Analogiques, CAN, SAE J1939, PWM

Compatible avec les normes CEM construction, agriculture et systèmes électriques

Température de fonctionnement -40°C … 105°C

Indice de protection IP69K

Fonctions de diagnostic

 

Vos avantages : 

 

Robuste pour les applications embarquées

Faible profondeur de la tête qui permet un montage en lieu et place

Faibles zones mortes pour réduire la taille des vérins et optimiser la course totale disponible

Large choix d’interface électrique

Normes CEM renforcées

Durée de vie augmentées notamment grâce à la plage de température  fonctionnelle

Aimant facile à monter sans entretoise ni éléments additionnels

Optimisation de la durée de vie des vérins grâce aux fonctions de diagnostic

 

Applications : 

De gauche à droite : Positionnement et contrôle des supports sur une grue mobile - Pilotage du système de direction à vérin hydraulique
De gauche à droite : Positionnement et contrôle des supports sur une grue mobile - Pilotage du système de direction à vérin hydraulique
De gauche à droite : Aide au pilotage précis pour engins de travaux - Contrôle de zone de travail limite précis pour engins de travaux
De gauche à droite : Aide au pilotage précis pour engins de travaux - Contrôle de zone de travail limite précis pour engins de travaux
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

 

Inscrivez-vous

Efficace sur la route : l’automatisation devient mobile

En savoir plus

Vers le haut