Nouvelle étape pour la sécurité : la barrière immatérielle de sécurité deTec4

7 mai 2019

Les barrières immatérielles de sécurité pour la prévention des accidents de machines sont aujourd'hui une technologie facilement disponible chez de nombreux fournisseurs en termes de simple détection. Mais les utilisateurs de cette technologie veulent plus qu'une "simple sécurité". Ils recherchent des fonctions complémentaires intelligentes qui génèrent une valeur ajoutée en termes de transparence des processus, de flexibilité, de facilité d'utilisation et de maintenabilité. Ils souhaitent également des fonctions d'automatisation intégrées qui garantissent un amortissement rapide et une durabilité maximale pour l'avenir. La prochaine étape en matière de sécurité - cette idée centrale sous-tend donc l'ensemble de la conception de la barrière immatérielle de sécurité deTec4 de SICK.

 

En résumé, les principaux détails sont les suivants : hauteur du champ de protection de 300 mm à 2 100 mm, niveau de performance e selon EN ISO 13849, SIL3 selon CEI 61508 et type 4 selon CEI EN 61496-1, fonction de résolution réduite, codage du faisceau, inhibition à 2 signaux, classe de protection IP65 et IP67 et résistance à une large plage de températures de -30 °C à +55 °C.

 

L'éventail modulaire de fonctions modulaire et les caractéristiques innovantes du deTec4, qu'aucune autre barrière immatérielle de sécurité n'offre actuellement dans cette combinaison, est d'un intérêt bien plus grand. Par exemple, grâce à la "Smart Presence Detection", le deTec4 de SICK active la détection de présence uniquement si une personne est réellement en danger. Contrairement aux barrières immatérielles de sécurité conventionnelles, le deTec4 est en mesure d'éliminer de manière fiable la sciure de bois et les étincelles de soudage qui tombent dans son champ de protection tout en protégeant les personnes de manière sûre. Cela réduit les temps d'arrêt intempestifs et les pannes de machines. Il augmente ainsi la productivité des machines et des installations.

 

Les options de diagnostic via NFS couplé à l'application pour smartphone "SICK Safety Assistant" sont tout aussi conviviales, mais nettement plus étendues. Alors que le NFC et l'application pour smartphone facilitent les diagnostics en temps réel et le dépannage rapide sur site en prenant un instantané, la communication des capteurs via IO-Link fournit des données continues de diagnostic à distance, ainsi qu'une analyse et une visualisation complètes des données dans SOPAS Engineering Tool. Cela permet de rechercher systématiquement les causes d'une panne et de rétablir rapidement le fonctionnement du capteur et la disponibilité opérationnelle de la machine en cas de panne. Enfin, la communication via IO-Link permet d'utiliser les données du deTec4 pour des fonctions de mesure et d'automatisation supplémentaires.

Les articles suivants peuvent aussi vous intéresser

En savoir plus sur nos compétences en sécurité fonctionnelle avec Safety IQ